(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

極細銅軸電纜線用連結器 UM系列

極細銅軸電纜線用連結器 UM系列

快速鎖定型的同軸連結器。備有各種種類。
【特長】
・超小型同軸連結器,最適合高可靠性的極細同軸電纜線。
・鎖定形式為快速鎖定型。
・快速鎖定型是依照防衛廳規格DSP C 6205制定。
・結線方式採取壓著結線方式,可使結線作業極力簡化且確實。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    SMB插頭&插座
  • 【相關商品推薦】
    附DIN連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UM-LR-PC-4(40)
UM-LR-PC(40)
UM-PR-PC-1(40)
UM-QA-JJ(41)
UM-QJ-1.5VCR3A(40)
UM-QLP-1.5W-6(40)
UM-QP-1.5WCR3A(40)
UM-QP-2.5CR3A(40)
UM-QPJ-1.5VCR3B(40)
UM-QR-1(41)
UM-QR(41)
UM-R-PC(40)
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 頻率範圍
(GHz)
產品分類 特徵 尺寸(長×寬×深度)
(mm)
適用電纜線 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 公端印刷基板用150-彎角型0~1插座無特別備註事項12.8×6.7×10.4無特別備註事項-30~+60
4天~ 公端印刷基板用150-彎角型0~1插座無特別備註事項12.8×6.5×11.5無特別備註事項-55~+85
4天~ 母端印刷基板用150-直型0~1插頭插座無特別備註事項5.7×5.7×10.5無特別備註事項-55~+85
4天~ 公端[其他] 中繼150-直型0~1轉接器無特別備註事項φ5×17無特別備註事項-30~+60
4天~ 公端電纜線連接AC150Vrms焊接直型0~1中繼插座無特別備註事項φ5×181.5D-2V-30~+60
4天~ 母端電纜線連接AC150Vrms焊接彎角型0~1插頭無特別備註事項14.1×6.3×13.31.5D-2W-55~+85
4天~ 母端電纜線連接AC150Vrms焊接直型0~1插頭無特別備註事項φ6.5×18.81.5D-2W-55~+85
4天~ 母端電纜線連接AC150Vrms焊接直型0~1插頭無特別備註事項φ6.5×21.12.5D-2V-30~+60
4天~ 公端電纜線連接AC150Vrms焊接直型0~2中繼插座無特別備註事項φ6×17.81.5D-2V-55~+85
4天~ 公端電纜線連接150-直型0~1插座附接地片端子φ6×15無特別備註事項-30~+60
4天~ 公端電纜線連接150-直型0~1插座無接地片端子φ3.66×15無特別備註事項-30~+60
4天~ 公端印刷基板用150-直型0~1插座無特別備註事項6.7×6.7×9.8無特別備註事項-55~+85

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U UM
阻抗(Ω) 50 端子接觸部鍍膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767