(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2mm格柵雙排連結器(UL・CSA規格認證品) DF11系列【包裝數為1~500】 (型號表)

CONNECTOR

2mm格柵雙排連結器(UL・CSA規格認證品) DF11系列

【特長】
・於將2列2mm的端子配置濃縮於5mm的寬度中。
・可在和以往2mm單列連結器相同的空間內,確保2倍的訊號數。
・結線方式有壓著與壓接,連結器的形態也有電路板對電纜線、中繼、電路板對電路板,擴充電路板設計的自由度。
・鍍膜可視目的選擇「金」「錫」,此外亦備有對應SMT的產品。
・2mm2列的小型設計,適用電線涵蓋AWG22~30。
・使用全自動壓接機,即便是繁瑣的多種電子配線(分岐結線),也能減少工時,排除手動作業工程,輕鬆結線。
【用途】
・影印機、印表機等各種OA設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF11-6DS-2C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

2mm格柵雙排連結器(UL・CSA規格認證品)

DF11系列最適合用於影印機、印表機等所有OA設備

DF11系列最適合用於影印機、印表機等所有OA設備

2mm間距電路板對電纜線連結器(端子2列型) DF11系列的規格

產品規格

額定額定電流
(註1)
壓著電線尺寸AWG 22~26 :2A
AWG 28 :1A
AWG 30 :0.5A
使用溫度範圍-30~85℃(註2)
使用濕度範圍40~80%
壓接電線尺寸AWG 26 :1A保存溫度範圍-10~60℃(註3)
額定電壓壓著AC250V壓接AC100V保存濕度範圍40~70%(註3)
UL-CSA安全規格 認證標準規格值
額定額定電流電線尺寸AWG 22 :2A
AWG 24~28 :1A
AWG 30 :0.5A
額定電壓AC30V

UL・CSA安全規格檔案No.
UL:E52653/CSA:LR95109

項目規格條件
1.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。AC650V/1分鐘通電
3.接觸電阻30mΩ以下以100mA進行測量
4.單體插拔力MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf)□以0.5±0.002mm鋼製插銷進行測量
5.耐振動性確認無1μs以上的斷電。頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向 2小時
6.耐濕性接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻500MΩ以上溫度 40±2℃,濕度 90~95%,放置96小時
7.溫度循環接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上(-55℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘→85℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘)5個循環
8.插拔壽命接觸電阻30mΩ以下鍍錫:插拔30次鍍金:插拔50次
9.焊接耐熱性樹脂部不被熔化而影響性能。DIP型流焊:260℃、10秒手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、2秒
SMT型回焊:依建議溫度曲線手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒

(註1)額定電流會因使用電線之尺寸而異。僅有插針的額定為2A。
(註2)包含通電時的溫度上升。
(註3)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
(註4)上述規格為本系列的代表規格。

材質

產品零件材質表面處理UL規格
壓著插孔絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
插孔用壓著端子端子磷青銅 鍍錫或鍍金-
壓接插孔絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子磷青銅鍍錫-
插座絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子磷青銅 鍍錫或鍍金-
插針絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子黃銅 鍍錫或鍍金-
SMT插針絕緣物聚醯胺樹脂米白UL94V-0
端子黃銅 鍍錫或鍍金-
零件黃銅鍍錫-
中繼插頭絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
中繼插頭壓著端子端子磷青銅 鍍錫或鍍金-
中繼轉接器絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子黃銅鍍錫-

關於本產品的特長

本產品的特長一覽

本產品的特長一覽

備有防誤插溝槽、簡易鎖定、防誤插兼具防異極間誤插溝槽、4面箱形等。

DF11壓接機器的特長(單芯壓入全自動壓接機 AM700/DF11)

DF11壓接機器的特長(單芯壓入全自動壓接機 AM700/DF11)

壓接機器 AM700/DF11的5大特長

  1. 1.可進行多種電子配線(分支結線)。
  2. 2.大幅縮短準備時間。(10分鐘以內)
  3. 3.省空間設計。(約為以往機器的一半)
  4. 4.低成本,可降低導入風險。
  5. 5.電子配線資料可儲存保管在磁片中,修改也容易。

重點
DF11壓接可利用1個零件進行2列壓接,僅利用機器結線即可完成電子配線作業。再加上由於為1個零件,庫存管理簡單。

關於本產品使用時的注意事項

1.建議溫度曲線(SMT)

(註1)在相同條件下至多2次。但是,第1次與第2次之間須處於常溫。(註2)溫度意指連結器導線部的基板表面溫度。(註3)本條件可適用於捲帶包裝產品(防潮包裝產品)。(開封後168小時以內)

(註1)在相同條件下至多2次。但是,第1次與第2次之間須處於常溫。
(註2)溫度意指連結器導線部的電路板表面溫度。
(註3)本條件可適用於捲帶包裝產品(防潮包裝產品)。(開封後168小時以內)

(註4)本條件適用於未做防潮包裝的捲帶包裝,及從防潮包裝開封後經過168小時的捲帶包裝產品。

(註4)本條件適用於未做防潮包裝的捲帶包裝,及從防潮包裝開封後經過168小時的捲帶包裝產品。

2.建議手焊條件(SMT)

  • 焊接烙鐵頭溫度:290±10℃
  • 焊接時間:2秒以內

3.建議擋板厚度(SMT)

0.15~0.2mm

4.基板翹曲(SMT)

以連結器兩端部為基準,距連結器中央部Max0.03mm

5.建議焊接條件(DIP)

  • 自動焊接裝置的流焊條件
    焊接烙鐵頭溫度:250±5℃,焊接時間:10秒以內
  • 手動焊接條件
    焊接烙鐵頭溫度:290±10℃,焊接時間:2秒以內
型號
DF11-6DS-2C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電纜線 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
規格編號 販售單位 端子台間距
(mm)

包裝數為100

4天~ 母端6[電纜線連接] 電纜線連接-AC250壓著直型無端子插孔-2--箱・袋2

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF
代表規格 UL / CSA 使用溫度範圍(℃) -30~+85

2mm格柵雙排連結器(UL・CSA規格認證品) DF11系列的型號DF11-6DS-2C頁面。
記載關於型號DF11-6DS-2C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF11-10DP-2DSA(01)
DF11-10DP-2DSA(08)
DF11-10DP-2DSA(24)
DF11-6DS-2DSA(05)
DF11-6DS-2R26(05)
DF11-8DEP-2C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電纜線 連接器間距
(mm)
適用電纜線外徑
(mm)
規格編號 販售單位 端子台間距
(mm)
4天~ 公端10印刷基板用--[其他] 基板安裝(DIP)直型插針-2-鍍金零售(以1 pc為單位購入)2

包裝數為100

4天~ 公端10印刷基板用--[其他] 基板安裝(DIP)直型插針-2-鍍錫箱・袋2
4天~ 公端10印刷基板用--[其他] 基板安裝(DIP)直型插針-2-鍍錫、匣式包裝零售(以1 pc為單位購入)2
4天~ 母端6印刷基板用--[其他] 基板安裝(DIP)直型插座-2-鍍錫零售(以1 pc為單位購入)2
4天~ 母端6[電纜線連接] 電纜線連接1AC100壓接彎角型插孔UL1061 AWG26(7條/φ0.16mm)2φ0.9~1.05鍍錫零售(以1 pc為單位購入)2

包裝數為100

4天~ 公端8板裝---直型無端子中繼插頭-2--箱・袋2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767