(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・於將2列2mm的端子配置濃縮於5mm的寬度中。
・可在和以往2mm單列連結器相同的空間內,確保2倍的訊號數。
・結線方式有壓著與壓接,連結器的形態也有電路板對電纜線、中繼、電路板對電路板,擴充電路板設計的自由度。
・鍍膜可視目的選擇「金」「錫」,此外亦備有對應SMT的產品。
・2mm2列的小型設計,適用電線涵蓋AWG22~30。
・使用全自動壓接機,即便是繁瑣的多種電子配線(分岐結線),也能減少工時,排除手動作業工程,輕鬆結線。
【用途】
・影印機、印表機等各種OA設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DF11-8DS-2DSA(05)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
DF11系列最適合用於影印機、印表機等所有OA設備
額定 | 額定電流 (註1) | 壓著 | 電線尺寸 | AWG 22~26 :2A AWG 28 :1A AWG 30 :0.5A | 使用溫度範圍 | -30~85℃(註2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用濕度範圍 | 40~80% | ||||||
壓接 | 電線尺寸 | AWG 26 :1A | 保存溫度範圍 | -10~60℃(註3) | |||
額定電壓 | 壓著 | AC250V | 壓接 | AC100V | 保存濕度範圍 | 40~70%(註3) |
UL-CSA安全規格 認證標準規格值 | |||
---|---|---|---|
額定 | 額定電流 | 電線尺寸 | AWG 22 :2A AWG 24~28 :1A AWG 30 :0.5A |
額定電壓 | AC30V |
UL・CSA安全規格檔案No.
UL:E52653/CSA:LR95109
項目 | 規格 | 條件 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 | |||
2.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞。 | AC650V/1分鐘通電 | |||
3.接觸電阻 | 30mΩ以下 | 以100mA進行測量 | |||
4.單體插拔力 | MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf) | □以0.5±0.002mm鋼製插銷進行測量 | |||
5.耐振動性 | 確認無1μs以上的斷電。 | 頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向 2小時 | |||
6.耐濕性 | 接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻500MΩ以上 | 溫度 40±2℃,濕度 90~95%,放置96小時 | |||
7.溫度循環 | 接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上 | (-55℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘→85℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘)5個循環 | |||
8.插拔壽命 | 接觸電阻30mΩ以下 | 鍍錫:插拔30次 | 鍍金:插拔50次 | ||
9.焊接耐熱性 | 樹脂部不被熔化而影響性能。 | DIP型 | 流焊:260℃、10秒 | 手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、2秒 | |
SMT型 | 回焊:依建議溫度曲線 | 手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒 |
(註1)額定電流會因使用電線之尺寸而異。僅有插針的額定為2A。
(註2)包含通電時的溫度上升。
(註3)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
(註4)上述規格為本系列的代表規格。
產品 | 零件 | 材質 | 表面處理 | UL規格 |
---|---|---|---|---|
壓著插孔 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
插孔用壓著端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
壓接插孔 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
端子 | 磷青銅 | 鍍錫 | - | |
插座 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - | |
插針 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫或鍍金 | - | |
SMT插針 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 米白 | UL94V-0 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫或鍍金 | - | |
零件 | 黃銅 | 鍍錫 | - | |
中繼插頭 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
中繼插頭壓著端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
中繼轉接器 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫 | - |
本產品的特長一覽
備有防誤插溝槽、簡易鎖定、防誤插兼具防異極間誤插溝槽、4面箱形等。
DF11壓接機器的特長(單芯壓入全自動壓接機 AM700/DF11)
壓接機器 AM700/DF11的5大特長
重點
DF11壓接可利用1個零件進行2列壓接,僅利用機器結線即可完成電子配線作業。再加上由於為1個零件,庫存管理簡單。
(註1)在相同條件下至多2次。但是,第1次與第2次之間須處於常溫。
(註2)溫度意指連結器導線部的電路板表面溫度。
(註3)本條件可適用於捲帶包裝產品(防潮包裝產品)。(開封後168小時以內)
(註4)本條件適用於未做防潮包裝的捲帶包裝,及從防潮包裝開封後經過168小時的捲帶包裝產品。
0.15~0.2mm
以連結器兩端部為基準,距連結器中央部Max0.03mm
型號 |
---|
DF11-8DS-2DSA(05) |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線 | 連接器間距 (mm) | 適用電纜線外徑 (mm) | 規格編號 | 販售單位 | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 8 | 印刷基板用 | - | - | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 錫 | 插座 | 無 | 無 | - | 2 | - | 鍍錫 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DF |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | UL / CSA | 使用溫度範圍(℃) | -30~+85 |
2mm格柵雙排連結器(UL・CSA規格認證品) DF11系列的型號DF11-8DS-2DSA(05)頁面。
記載關於型號DF11-8DS-2DSA(05)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DF11-10DP-2DSA(01) |
DF11-10DP-2DSA(08) |
DF11-10DP-2DSA(24) |
DF11-8DS-2R26(05) |
DF11-EP2428PC |
DF11-EP2428PCA |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 容許電壓 (V) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電纜線 | 連接器間距 (mm) | 適用電纜線外徑 (mm) | 規格編號 | 販售單位 | 端子台間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 10 | 印刷基板用 | - | - | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 金 | 插針 | 無 | 無 | - | 2 | - | 鍍金 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2 | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 10 | 印刷基板用 | - | - | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 錫 | 插針 | 無 | 無 | - | 2 | - | 鍍錫 | 箱・袋 | 2 | |||
4天~ | 公端 | 10 | 印刷基板用 | - | - | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 錫 | 插針 | 無 | 無 | - | 2 | - | 鍍錫、匣式包裝 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2 | ||||
4天~ | 母端 | 8 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 1 | AC100 | 壓接 | 彎角型 | 錫 | 插孔 | 無 | 無 | UL1061 AWG26(7條/φ0.16mm) | 2 | φ0.9~1.05 | 鍍錫 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2 | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | - | - | - | AC250 | 壓著 | - | 錫 | 散狀端子 | 無 | AWG:28~24 | - | 無 | - | - | 箱・袋 | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | - | - | - | AC250 | 壓著 | - | 金 | 散狀端子 | 無 | AWG:24~28 | - | 無 | - | - | 箱・袋 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策