(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

離散電線結線用連結器 DF3系列(2mm間距)【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

離散電線結線用連結器 DF3系列(2mm間距)

電路板對電纜線、電纜線對電纜線、電路板對電路板連接用的方型連結器。
【特長】
・種類豐富,對應電路板設計。
・壓著插孔、插座、插針、中繼插頭。
・2mm間距。
・符合UL、CSA規格。
・對應灼熱絲測試(符合IEC 60695-2-11)。
【用途】
・影印機、印表機等各種OA設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF3A-2P-2DS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

種類豐富,可對應電路板設計的2mm間距的方型連結器

可用於影印機、印表機等所有OA設備。

可用於影印機、印表機等所有OA設備。

2mm間距電路板對電纜線連結器(端子單列型)DF3系列的主要特長

產品規格

額定額定電流
(註1)
壓著電線尺寸AWG#22~24:3A使用溫度範圍-55~105℃(註2)
AWG#26:2A使用濕度範圍40~80%(註3)
AWG#28:1A使用溫度範圍-10~60℃(註4)
壓接電線尺寸AWG#26、28:1A
使用濕度範圍40~70%(註4)
額定電壓壓著AC250V壓接AC100V
UL-CSA安全規格 認證標準規格值
額定額定電流電線尺寸AWG#24:3A
AWG#26:2A(註5)
AWG#28:1A
額定電壓AC30V

UL・CSA安全規格檔案No.
UL:E52653
CSA:LR95109

項目規格條件
1.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。AC650V/1分鐘通電
3.接觸電阻30mΩ以下以100mA進行測量
4.單體插拔力MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf)□以0.5±0.002mm鋼製插銷進行測量
5.耐振動性確認無1μs以上的斷電。頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向 2小時
6.耐濕性接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻500MΩ以上溫度 40±2℃,濕度 90~95%,放置96小時
7.溫度循環接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上(-55℃:30分鐘→5~35℃:10分鐘→85℃:30分鐘→5~35℃:10分鐘)5個循環
8.插拔壽命接觸電阻30mΩ以下鍍錫:插拔30次鍍金:插拔50次
9.焊接耐熱性樹脂部不被熔化而影響性能。DIP型流焊:260℃、10秒手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、2秒
SMT型回焊:依建議溫度曲線手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒

(註1)額定電流會因使用電線之尺寸而異。僅有插針的額定為3A。
(註2)嵌合對象為壓著型。除此以外的嵌合部件(壓接型・插座)的使用溫度範圍上限為85℃。此外,包含通電時的溫度上升。
(註3)請在無結露的狀態下使用。
(註4)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
(註5)嵌合對象為壓著型。壓接型為額定1A。

材質與表面處理

產品零件材質表面處理UL規格
壓著插孔絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
插孔用壓著端子端子磷青銅鍍錫或鍍金-
壓接插孔絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子磷青銅鍍錫或鍍金-
插座絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子磷青銅鍍錫或鍍金-
插針絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子黃銅鍍錫或鍍金-
SMT插針絕緣物聚醯胺樹脂米白UL94V-0
端子黃銅鍍錫或鍍金-
零件黃銅鍍錫-
中繼插頭絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
中繼插頭壓著端子端子磷青銅鍍錫或鍍金-
中繼轉接器絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
端子黃銅鍍錫-
型號
DF3A-2P-2DS
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)

包裝數為100

4天~ 公端2印刷基板用-[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插針2箱・袋2

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF
額定電流(A) 3 代表規格 UL / CSA 使用溫度範圍(℃) -55~105

離散電線結線用連結器 DF3系列(2mm間距)的型號DF3A-2P-2DS頁面。
記載關於型號DF3A-2P-2DS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF3-14S-2C
DF3-15S-2C
DF3-22SC
DF3A-2P-2DSA
DF3A-3P-2DS
DF3A-3P-2DSA
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 容許電壓
(V)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)

包裝數為100

4天~ 母端14[電纜線連接] 電纜線連接AC250壓著直型無端子插孔2箱・袋2

包裝數為100

4天~ 母端15[電纜線連接] 電纜線連接AC250壓著直型無端子插孔2箱・袋2

包裝數為100

4天~ 母端--AC250壓著-散狀端子22箱・袋

包裝數為100

4天~ 公端2印刷基板用-[其他] 基板安裝(DIP)直型插針2箱・袋2

包裝數為100

4天~ 公端3印刷基板用-[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插針2箱・袋2

包裝數為100

4天~ 公端3印刷基板用-[其他] 基板安裝(DIP)直型插針2箱・袋2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767