(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2mm間距插針(端子2列型) A3系列【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

2mm間距插針(端子2列型) A3系列

2mm間距插針端子2列型。
【特長】
・小型、高密度安裝:藉由小型、輕量設計,實現高密度安裝。
・壓著外殼可用2mm格柵排列連結器使用。
・產品種類:除DIP型以外,還有SMT及壓著型,備有豐富類型。
・堆疊種類:在電路板對電路板使用時,與A3B插針的組合可設定為電路板間6mm,與A3C插針的組合可設定為電路板間5.1mm。
【用途】
・VTR、FDD、汽車電話、其他各種電子設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A3-50DA-2DS(71)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A3-50DA-2DS(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 連接方向 電線連接方法 芯數 容許電流
(A)
端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
特別備註事項
4天~ 母端基板對基板彎角型[其他] 基板安裝(DIP)501插座2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭文字 A・B・C A・B・C A3 容許電壓(V) AC200
裁切販售 使用溫度範圍(℃) -55~+85

2mm間距插針(端子2列型) A3系列的型號A3-50DA-2DS(71)頁面。
記載關於型號A3-50DA-2DS(71)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
A3-20DA-2SV(71)
A3-44DA-2DS(71)
A3-4PA-2SV(71)
A3A-10DA-2SV(71)
A3A-10PA-2SV(71)
A3A-12PA-2SV(71)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 連接方向 電線連接方法 芯數 容許電流
(A)
端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
特別備註事項
4天~ 母端基板對基板直型[其他] 基板安裝(SMT)201插座2-
4天~ 母端基板對基板彎角型[其他] 基板安裝(DIP)441插座2-
4天~ 公端印刷基板用直型[其他] 基板安裝(SMT)41插針2-
4天~ 母端基板對基板直型[其他] 基板安裝(SMT)101插座附軸套2-
4天~ 公端印刷基板用直型[其他] 基板安裝(SMT)101插針附軸套2-
4天~ 公端印刷基板用直型[其他] 基板安裝(SMT)121插針附軸套2-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767