(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2mm間距插針端子2列型。
【特長】
・小型、高密度安裝:藉由小型、輕量設計,實現高密度安裝。
・壓著外殼可用2mm格柵排列連結器使用。
・產品種類:除DIP型以外,還有SMT及壓著型,備有豐富類型。
・堆疊種類:在電路板對電路板使用時,與A3B插針的組合可設定為電路板間6mm,與A3C插針的組合可設定為電路板間5.1mm。
【用途】
・VTR、FDD、汽車電話、其他各種電子設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
A3B-24D-2C-DEL1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器系列開頭文字 | A・B・C | A・B・C | A3 | 容許電壓(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
裁切販售 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -55~+85 |
2mm間距插針(端子2列型) A3系列的型號A3B-24D-2C-DEL1頁面。
記載關於型號A3B-24D-2C-DEL1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
A3-4PA-2SV(71) |
A3-50DA-2DS(71) |
A3A-10DA-2SV(71) |
A3B-2630SCC-DEL1 |
A3B-28D-2C |
A3B-28PA-2DSA(71) |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 用途 | 連接方向 | 電線連接方法 | 芯數 | 容許電流 (A) | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 印刷基板用 | 直型 | [其他] 基板安裝(SMT) | 4 | 1 | 金 | 插針 | 無 | 無 | 無 | 2 | - | ||||
4天~ | 母端 | 基板對基板 | 彎角型 | [其他] 基板安裝(DIP) | 50 | 1 | 金 | 插座 | 無 | 無 | 無 | 2 | - | ||||
4天~ | 母端 | 基板對基板 | 直型 | [其他] 基板安裝(SMT) | 10 | 1 | 金 | 插座 | 無 | 附軸套 | 無 | 2 | - | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 電纜線連接 | - | 壓著 | - | - | 金 | 端子 | 無 | 散狀端子 | 26~30 | 無 | 與A4系列共用。 | |||
4天~ | 母端 | 電纜線連接 | 直型 | 壓著 | 28 | 1 | 無 | 插孔 | 無 | 無 | 30~26 / 36~32 | 2 | - | ||||
4天~ | 公端 | 印刷基板用 | 直型 | [其他] 基板安裝(DIP) | 28 | 1 | 金 | 插針 | 無 | 無 | 無 | 2 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策