(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

離散電線結線用連結器 DF1B系列(2.5mm間距)【包裝數為1~10,000】 (型號表)

CONNECTOR

離散電線結線用連結器 DF1B系列(2.5mm間距)

【特長】
・將已壓接的端子插入外殼的新型連結器。
・併用壓接端子與壓著端子,1外殼內可混有電流容量不同的電線。
・結線後可更換端子,維修性能優異。
・壓接部受外殼保護,可獲得高可靠性。
・以往的壓著機僅需更換模具,即可進行壓接作業,所以無需高價的壓接機器。
・亦備有高背插針,以對應為了防水對策所進行的電路板灌注處理(以樹脂封入)。
・「電路板對電纜線」與「中繼」系列各自有1列與2列的端子配置,鍍膜標準上也配有錫、金兩種。
【用途】
・便於各種配線的使用。
・以影印機、印表機為主的各種OA設備。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    對應歐姆龍PLC NX系列電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF1B-2S-2.5R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

2.5mm間距 電路板對電纜線、電纜線對電纜線連結器

基板安裝方向、端子配置、端子鍍膜等,種類豐富

電路板安裝方向、端子配置、端子鍍膜等,種類豐富

2.5mm間距 電路板對電纜線連結器 DF1B系列的主要特長

電路板安裝高度(壓著型)
10mm 儘管在2.5mm間距,依舊可實現低背。

 

以保護器保護壓接部(壓接型)
由於利用保護器保護壓接結線部的構造,電纜線能抗拉動,且不會沾附塵埃等物質。

 

利用簡易工具輕鬆結線(壓接型)
不需高價格壓接機器。將電纜線插入保護器中,只須利用壓接工具鎖緊即可完成結線。
 

可中間結線(壓接型)
因為可中間結線,可於通往電纜線的途中引出訊號。

 
可藉中間結線引出訊號。電線/DF1壓接連結器/基板

可藉中間結線傳出訊號。
電線/DF1壓接連結器/電路板

關於本產品的主要規格

產品資訊
產品型號DF1-PD2428SCB
HRS NOCL0541-0661-9-00
基本性能
連結器形狀端子
額定電流3 A
額定電壓(AC)AC 250 V
插拔次數30
接點部鍍膜
結線方法壓著
適用電線類型離散電線
適用電線尺寸(AWG)AWG 28〜24
使用溫度範圍-30〜85 ℃
機械上的性能
鍍膜厚度0.2 µm
電力規格
耐電壓650 V Max.
產品尺寸
電線/電纜線的UL類型UL 1061, 1007
適用電線外皮外徑0.900 〜1.500 mm
捆包規格
販售單位
產品重量0.058 g
連結器形狀端子、插孔、插針、短PIN、配件
電子配線產品
極數2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20
列數(嵌合部)1
安裝間距2.5 mm
開口處間距2.5 mm
額定電流3 A
額定電壓(AC)AC 250 V
插拔次數鍍錫:30,鍍金:50
電路板安裝方法通孔DIP
開口處方向直型、直角型
電路板安裝類型標準 機載
接點部鍍膜金、錫
結線方法壓著、壓接
適用電線類型離散電線
適用電線尺寸(AWG)Min.AWG 28, 24, 26
適用電線尺寸(AWG)Max.AWG 26, 24
使用溫度範圍 Max.85, 80 ℃
使用溫度範圍 Min.-30, -35 ℃

關於本產品的規格

額定額定電流
(註1)
電線尺寸AWG 24:3A使用溫度範圍-30~85℃(註2)
AWG 26:2A使用濕度範圍40~80%
AWG 28:1A保存溫度範圍-10~60℃(註3)
額定電壓AC250V保存溫度範圍40~70%(註3)

2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的額定

項目規格條件
1.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
2.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。AC650V/1分鐘通電
3.接觸電阻30mΩ以下以100mA進行測量
4.單體插拔力MIN0.44N(45gf)、MAX4.4N(450gf)□以0.635±0.002mm鋼製插銷進行測量
5.耐振動性確認無1μs以上的斷電。頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向 2小時
6.耐濕性接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上溫度 40±2℃,濕度 90~95%,放置96小時
7.溫度循環接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上(-55℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘→ 85℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘)5個循環
8.插拔壽命接觸電阻30mΩ以下鍍錫:插拔30次鍍金:插拔50次
9.焊接耐熱性樹脂部不被熔化而影響性能。流焊:250℃、10秒手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒

2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的規格與條件

(註1)額定電流會因使用電線之尺寸而異。僅有插針的額定為3A。
(註2)包含通電時的溫度上升。
(註3)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。

關於本產品的材質

產品零件材質表面處理UL規格
插孔絕緣物聚醯胺樹脂白(自然色)UL94V-0
插孔用壓接端子端子磷青銅鍍錫或鍍金
插孔用壓著端子端子磷青銅鍍錫或鍍金
插針絕緣物聚醯胺樹脂白(自然色)UL94V-0
端子黃銅鍍錫或鍍金
中繼插頭絕緣物聚醯胺樹脂白(自然色)UL94V-0
中繼插頭用壓接端子端子磷青銅鍍錫或鍍金
中繼插頭用壓著端子端子磷青銅鍍錫或鍍金

2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的材質

型號
DF1B-2S-2.5R
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)
特別備註事項

包裝數為100

4天~ 母端2[電纜線連接] 電纜線連接3[其他] 壓著/壓接直型無端子插孔單排2.5箱・袋2.5適用於中繼插頭(簡易鎖定)與各種插針

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF
容許電壓(V) AC250 代表規格 UL / CSA 使用溫度範圍(℃) -35~+85
額定電壓(規格)(V) UL・CSA:30V

離散電線結線用連結器 DF1B系列(2.5mm間距)的型號DF1B-2S-2.5R頁面。
記載關於型號DF1B-2S-2.5R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF1B-10DP-2.5DSA(01)
DF1B-10DS-2.5RC
DF1B-10EP-2.5RC
DF1B-30DEP-2.5RC
DF1B-30DES-2.5RC
DF1B-30DP-2.5DS(01)
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
販售單位 端子台間距
(mm)
特別備註事項
4天~ 公端10印刷基板用3[其他] 基板安裝(DIP)直型插針雙排2.5零售(以1 pc為單位購入)2.5-

包裝數為100

4天~ 母端10[電纜線連接] 電纜線連接3[其他] 壓著/壓接直型無端子插孔雙排2.5箱・袋2.5適用於中繼插頭(簡易鎖定)與各種插針
4天~ 公端10[電纜線連接] 電纜線連接3[其他] 壓著/壓接直型無端子中繼插頭單排完全鎖定2.5零售(以1 pc為單位購入)2.5-
4天~ 公端30[電纜線連接] 電纜線連接3[其他] 壓著/壓接直型無端子中繼插頭雙排完全鎖定2.5零售(以1 pc為單位購入)2.5-
4天~ 母端30板裝3[其他] 壓著/壓接直型無端子中繼插孔雙排完全鎖定2.5零售(以1 pc為單位購入)2.5-

包裝數為100

4天~ 公端30印刷基板用3[其他] 基板安裝(DIP)彎角型插針雙排2.5箱・袋2.5-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767