(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・將已壓接的端子插入外殼的新型連結器。
・併用壓接端子與壓著端子,1外殼內可混有電流容量不同的電線。
・結線後可更換端子,維修性能優異。
・壓接部受外殼保護,可獲得高可靠性。
・以往的壓著機僅需更換模具,即可進行壓接作業,所以無需高價的壓接機器。
・亦備有高背插針,以對應為了防水對策所進行的電路板灌注處理(以樹脂封入)。
・「電路板對電纜線」與「中繼」系列各自有1列與2列的端子配置,鍍膜標準上也配有錫、金兩種。
【用途】
・便於各種配線的使用。
・以影印機、印表機為主的各種OA設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DF1B-10S-2.5R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
電路板安裝方向、端子配置、端子鍍膜等,種類豐富
電路板安裝高度(壓著型)
10mm 儘管在2.5mm間距,依舊可實現低背。
以保護器保護壓接部(壓接型)
由於利用保護器保護壓接結線部的構造,電纜線能抗拉動,且不會沾附塵埃等物質。
利用簡易工具輕鬆結線(壓接型)
不需高價格壓接機器。將電纜線插入保護器中,只須利用壓接工具鎖緊即可完成結線。
可中間結線(壓接型)
因為可中間結線,可於通往電纜線的途中引出訊號。
可藉中間結線傳出訊號。
電線/DF1壓接連結器/電路板
產品資訊 | |
---|---|
產品型號 | DF1-PD2428SCB |
HRS NO | CL0541-0661-9-00 |
基本性能 | |
連結器形狀 | 端子 |
額定電流 | 3 A |
額定電壓(AC) | AC 250 V |
插拔次數 | 30 |
接點部鍍膜 | 金 |
結線方法 | 壓著 |
適用電線類型 | 離散電線 |
適用電線尺寸(AWG) | AWG 28〜24 |
使用溫度範圍 | -30〜85 ℃ |
機械上的性能 | |
鍍膜厚度 | 0.2 µm |
電力規格 | |
耐電壓 | 650 V Max. |
產品尺寸 | |
電線/電纜線的UL類型 | UL 1061, 1007 |
適用電線外皮外徑 | 0.900 〜1.500 mm |
捆包規格 | |
販售單位 | 包 |
產品重量 | 0.058 g |
連結器形狀 | 端子、插孔、插針、短PIN、配件 |
---|---|
電子配線產品 | 是 |
極數 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20 |
列數(嵌合部) | 1 |
安裝間距 | 2.5 mm |
開口處間距 | 2.5 mm |
額定電流 | 3 A |
額定電壓(AC) | AC 250 V |
插拔次數 | 鍍錫:30,鍍金:50 |
電路板安裝方法 | 通孔DIP |
開口處方向 | 直型、直角型 |
電路板安裝類型 | 標準 機載 |
接點部鍍膜 | 金、錫 |
結線方法 | 壓著、壓接 |
適用電線類型 | 離散電線 |
適用電線尺寸(AWG)Min. | AWG 28, 24, 26 |
適用電線尺寸(AWG)Max. | AWG 26, 24 |
使用溫度範圍 Max. | 85, 80 ℃ |
使用溫度範圍 Min. | -30, -35 ℃ |
額定 | 額定電流 (註1) | 電線尺寸 | AWG 24:3A | 使用溫度範圍 | -30~85℃(註2) |
---|---|---|---|---|---|
AWG 26:2A | 使用濕度範圍 | 40~80% | |||
AWG 28:1A | 保存溫度範圍 | -10~60℃(註3) | |||
額定電壓 | AC250V | 保存溫度範圍 | 40~70%(註3) |
2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的額定
項目 | 規格 | 條件 | |
---|---|---|---|
1.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 | |
2.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞。 | AC650V/1分鐘通電 | |
3.接觸電阻 | 30mΩ以下 | 以100mA進行測量 | |
4.單體插拔力 | MIN0.44N(45gf)、MAX4.4N(450gf) | □以0.635±0.002mm鋼製插銷進行測量 | |
5.耐振動性 | 確認無1μs以上的斷電。 | 頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向 2小時 | |
6.耐濕性 | 接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上 | 溫度 40±2℃,濕度 90~95%,放置96小時 | |
7.溫度循環 | 接觸電阻30mΩ以下,絕緣電阻1000MΩ以上 | (-55℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘→ 85℃:30分鐘→ 5~35℃:10分鐘)5個循環 | |
8.插拔壽命 | 接觸電阻30mΩ以下 | 鍍錫:插拔30次 | 鍍金:插拔50次 |
9.焊接耐熱性 | 樹脂部不被熔化而影響性能。 | 流焊:250℃、10秒 | 手焊:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒 |
2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的規格與條件
(註1)額定電流會因使用電線之尺寸而異。僅有插針的額定為3A。
(註2)包含通電時的溫度上升。
(註3)此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
產品 | 零件 | 材質 | 表面處理 | UL規格 |
---|---|---|---|---|
插孔 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 白(自然色) | UL94V-0 |
插孔用壓接端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
插孔用壓著端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
插針 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 白(自然色) | UL94V-0 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫或鍍金 | - | |
中繼插頭 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 白(自然色) | UL94V-0 |
中繼插頭用壓接端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
中繼插頭用壓著端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
2.5mm間距 基板對電纜線連結器 DF1B系列的材質
型號 |
---|
DF1B-10S-2.5R |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 販售單位 | 端子台間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 10 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 單排 | 無 | 無 | 2.5 | 箱・袋 | 2.5 | 適用於中繼插頭(簡易鎖定)與各種插針 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DF |
---|---|---|---|---|---|
容許電壓(V) | AC250 | 代表規格 | UL / CSA | 使用溫度範圍(℃) | -35~+85 |
額定電壓(規格)(V) | UL・CSA:30V |
離散電線結線用連結器 DF1B系列(2.5mm間距)的型號DF1B-10S-2.5R頁面。
記載關於型號DF1B-10S-2.5R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DF1B-10DP-2.5DSA(01) |
DF1B-10DS-2.5RC |
DF1B-10EP-2.5RC |
DF1B-11EP-2.5RC |
DF1B-12DEP-2.5RC |
DF1B-12DES-2.5RC |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 販售單位 | 端子台間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 10 | 印刷基板用 | 3 | [其他] 基板安裝(DIP) | 直型 | 金 | 插針 | 雙排 | 無 | 無 | 2.5 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2.5 | - | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 10 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 雙排 | 無 | 無 | 2.5 | 箱・袋 | 2.5 | 適用於中繼插頭(簡易鎖定)與各種插針 | |||
4天~ | 公端 | 10 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 中繼插頭 | 單排 | 完全鎖定 | 無 | 2.5 | 零售(以1 pc為單位購入) | 2.5 | - | ||||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 11 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 中繼插頭 | 單排 | 完全鎖定 | 無 | 2.5 | 箱・袋 | 2.5 | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 12 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 中繼插頭 | 雙排 | 完全鎖定 | 無 | 2.5 | 箱・袋 | 2.5 | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 12 | 板裝 | 3 | [其他] 壓著/壓接 | 直型 | 無端子 | 中繼插孔 | 雙排 | 完全鎖定 | 無 | 2.5 | 箱・袋 | 2.5 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策