(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2.5mm間距,完全鎖定、離散電線結線用(UL、C-UL認證品)。
【特長】
・採用內部鎖定方式的完全鎖定機構。
・可防止因外部意外衝擊造成脫落。
・UL、C-UL認證品。
・增加完全鎖定功能。
・提高壓著端子的固定力及防止半插入。
・採用模鑄矛頭。
・防誤插。
・防焊接裂紋對策。
・對應灌注(填充樹脂)。
・降低生產設備成本。
・多種用途。
・對應灼熱絲測試(符合IEC 60695-2-11)。
【用途】
・便於各種配線的使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DF1E-4S-2.5C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
增加完全鎖定功能/內部鎖定方式的完全鎖定機構/防誤插
可安裝雙重鎖定
增加完全鎖定功能
採用內部方式的完全鎖定機構。可防止因意外的外部衝擊造成脫落。
提高壓著端子的固定力,及防止半插入
使用時會對電纜線加壓、或是提高壓著端子的固定力、防止壓著端子半插入時,可安裝雙重鎖定。
採用模鑄矛頭
因壓著作業後端子糾纏,端子矛頭可能會因此變形,因而採用模鑄矛頭。
防誤插
附加可完全防止嵌合時的逆向插入、異極間插入的機構。
防焊接裂紋對策
插針採用玻璃強化樹脂,藉此防止因熱收縮導致焊接裂紋。
對應灌注(填充樹脂)
產品種類中備有可對應灌注的插針。可對應灌注至8mm,且安裝高度19.8mm(無固定座),並為矮版(本公司內部比對)。
降低生產設備成本
由於母端壓著端子使用DF1B的壓著端子,因此不須投資新設備。但是,當AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。中繼用公端壓著端子,可兼具作為DF1B卡式模具,因此不須投資新設備。
多種用途
同一系列中,備有電路板焊接DIP型、中繼型與多種用途。
UL、C-UL認證品
對應灼熱絲測試(符合IEC 60695-2-11)
額定 | 額定電流(註1) AWG#20~24:3A #26:2A #28:1A #30:0.5A 額定電壓 AC250V | 使用溫度範圍 -35~+85℃(註2) 使用濕度範圍 40~80% | 保存溫度範圍 -10~60℃(註3) 保存濕度範圍 40~70% (註3) |
---|
UL、C-UL認證品額定 | ||
---|---|---|
額定 | 額定電流 | AWG#20~22 :3A AWG#24~28 :1A AWG#30 :0.5A |
額定電壓 | AC30V |
UL、C-UL檔案No.E52653
(C-UL適用國家:加拿大/UL適用國家:U.S.A)
項目 | 規格 | 條件 |
---|---|---|
1.接觸電阻 | 30mΩ以下 | 在20mV以下、1mA之條件下測量 |
2.絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 以DC500V進行測量 |
3.耐電壓 | 無閃絡、絕緣損壞。 | 施加電壓AC650V/1分鐘 |
4.單體插拔力 | MIN 0.29N、MAX 4.41N | □以0.635±0.002鋼製插銷進行測量 |
5.插拔壽命 | 30mΩ以下 | 進行30次拔插 |
6.耐振動性 | 確認無1μs以上的斷電。 | 頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向,2h |
7.耐衝擊性 | 確認無1μs以上的斷電。 | 加速度 490 m/s2、11ms、正弦半波3方向各3次 |
8.耐濕性 | 30mΩ以下 | 溫度40±2℃,濕度90~95%,放置96小時 |
9.溫度循環 | 30mΩ以下 | (-55℃:30分鐘→5~35℃:5分鐘→85℃:30分鐘→5~35℃:5分鐘)5個循環 |
10.焊接耐熱性 | 無外觀的變形或端子等明顯搖動。 | 流焊:260℃、10秒 手動焊接:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒 |
注意1)額定電流會因使用電線尺寸而有所不同。插針的額定為3A。
注意2)包含通電時的溫度上升。
注意3) 此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。
連結器形狀 | 端子、插孔、插針、中繼插頭、配件 |
---|---|
符合規格 | JIS、IEC |
極數 | 2、10、11、12、13、14、15、3、4、5、6、7、8、9 |
列數(嵌合部) | 1 |
安裝間距 | 3 mm |
開口處間距 | 2.5 mm |
額定電流 | 3A |
額定電壓(AC) | AC 250 V |
插拔次數 | 30, 50 |
電路板安裝方法 | 通孔DIP |
開口處方向 | 直型 |
電路板安裝類型 | 標準 機載 |
板裝方法 | 嵌入型 |
接點部鍍膜 | 金、錫 |
結線方法 | 壓著 |
適用電線類型 | 離散電線 |
適用電線尺寸(AWG)Min. | AWG 22, 28 |
適用電線尺寸(AWG)Max. | AWG 20, 24 |
使用溫度範圍 Max. | 85 ℃ |
使用溫度範圍 Min. | -35 ℃ |
對應灼熱絲測試 | 是 |
產品 | 零件 | 材質 | 表面處理 | 阻燃規格 |
---|---|---|---|---|
插座 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 自然色(白) | UL94V-0 |
插針 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂(玻璃強化品) | 自然色(米白) | UL94V-0 |
端子 | 黃銅 | 鍍錫或鍍金 | - | |
中繼插頭 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 自然色(白) | UL94V-0 |
固定座 | 絕緣物 | 聚醯胺樹脂 | 黑 | UL94V-0 |
壓著端子 | 端子 | 磷青銅 | 鍍錫或鍍金 | - |
1.建議焊接條件
2.洗淨條件
3.注意事項
型號 |
---|
DF1E-4S-2.5C |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 結線部型態 | 販售單位 | 端子台間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 4 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 無 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | 母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | DF |
---|---|---|---|---|---|
容許電壓(V) | AC250 | 代表規格 | UL / CUL | 使用溫度範圍(℃) | -35~+85 |
離散電線結線用 DF1E系列(2.5mm間距)的型號DF1E-4S-2.5C頁面。
記載關於型號DF1E-4S-2.5C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DF1E-11S-2.5C |
DF1E-12S-2.5C |
DF1E-13S-2.5C |
DF1E-5EP-2.5C |
DF1E-5S-2.5C |
DF1E-6EP-2.5C |
型號 | 相關 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 連結器型 | 額定電流 (A) | 結線方法 | 連接方向 | 端子接觸部鍍膜 | 產品分類 | 規格 | 特徵 | 適用電線尺寸 (AWG) | 連接器間距 (mm) | 結線部型態 | 販售單位 | 端子台間距 (mm) | 特別備註事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 11 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 無 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | 母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。 | |||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 12 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 無 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | 母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。 | |||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 13 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 無 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | 母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。 | |||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 5 | 板裝 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插頭 | 有面板鎖定 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | - | |||
包裝數為100 | 4天~ | 母端 | 5 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插孔 | 無 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | 母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。 | |||
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 6 | 板裝 | 3 | 壓著 | 直型 | 無端子 | 插頭 | 有面板鎖定 | 無 | 無 | 2.5 | 壓著外殼 | 箱・袋 | 2.5 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策