(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

離散電線結線用 DF1E系列(2.5mm間距)【包裝數為1~100】 (型號表)

CONNECTOR

離散電線結線用 DF1E系列(2.5mm間距)

2.5mm間距,完全鎖定、離散電線結線用(UL、C-UL認證品)。
【特長】
・採用內部鎖定方式的完全鎖定機構。
・可防止因外部意外衝擊造成脫落。
・UL、C-UL認證品。
・增加完全鎖定功能。
・提高壓著端子的固定力及防止半插入。
・採用模鑄矛頭。
・防誤插。
・防焊接裂紋對策。
・對應灌注(填充樹脂)。
・降低生產設備成本。
・多種用途。
・對應灼熱絲測試(符合IEC 60695-2-11)。
【用途】
・便於各種配線的使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DF1E-8S-2.5C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

2.5mm間距 附鎖電路板對電纜線連結器 DF1E系列的主要特長

增加完全鎖定功能/內部鎖定方式的完全鎖定機構/防誤插

增加完全鎖定功能/內部鎖定方式的完全鎖定機構/防誤插

可安裝雙重鎖定

可安裝雙重鎖定

增加完全鎖定功能

採用內部方式的完全鎖定機構。可防止因意外的外部衝擊造成脫落。

提高壓著端子的固定力,及防止半插入

使用時會對電纜線加壓、或是提高壓著端子的固定力、防止壓著端子半插入時,可安裝雙重鎖定。

採用模鑄矛頭

因壓著作業後端子糾纏,端子矛頭可能會因此變形,因而採用模鑄矛頭。

防誤插

附加可完全防止嵌合時的逆向插入、異極間插入的機構。

防焊接裂紋對策

插針採用玻璃強化樹脂,藉此防止因熱收縮導致焊接裂紋。

對應灌注(填充樹脂)

產品種類中備有可對應灌注的插針。可對應灌注至8mm,且安裝高度19.8mm(無固定座),並為矮版(本公司內部比對)。

降低生產設備成本

由於母端壓著端子使用DF1B的壓著端子,因此不須投資新設備。但是,當AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。中繼用公端壓著端子,可兼具作為DF1B卡式模具,因此不須投資新設備。

多種用途

同一系列中,備有電路板焊接DIP型、中繼型與多種用途。

UL、C-UL認證品
對應灼熱絲測試(符合IEC 60695-2-11)

關於本產品的規格

額定額定電流(註1)
AWG#20~24:3A
#26:2A
#28:1A
#30:0.5A
額定電壓 AC250V
使用溫度範圍 -35~+85℃(註2)
使用濕度範圍  40~80%
保存溫度範圍 -10~60℃(註3)
保存濕度範圍  40~70% (註3)
UL、C-UL認證品額定
額定額定電流AWG#20~22 :3A
AWG#24~28 :1A
AWG#30 :0.5A
額定電壓AC30V

UL、C-UL檔案No.E52653
(C-UL適用國家:加拿大/UL適用國家:U.S.A)

項目規格條件
1.接觸電阻30mΩ以下在20mV以下、1mA之條件下測量
2.絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V進行測量
3.耐電壓無閃絡、絕緣損壞。施加電壓AC650V/1分鐘
4.單體插拔力MIN 0.29N、MAX 4.41N□以0.635±0.002鋼製插銷進行測量
5.插拔壽命30mΩ以下進行30次拔插
6.耐振動性確認無1μs以上的斷電。頻率10~55Hz,單振幅0.75mm,3方向,2h
7.耐衝擊性確認無1μs以上的斷電。加速度 490 m/s2、11ms、正弦半波3方向各3次
8.耐濕性30mΩ以下溫度40±2℃,濕度90~95%,放置96小時
9.溫度循環30mΩ以下(-55℃:30分鐘→5~35℃:5分鐘→85℃:30分鐘→5~35℃:5分鐘)5個循環
10.焊接耐熱性無外觀的變形或端子等明顯搖動。流焊:260℃、10秒
手動焊接:焊接烙鐵頭溫度300℃、3秒

注意1)額定電流會因使用電線尺寸而有所不同。插針的額定為3A。
注意2)包含通電時的溫度上升。
注意3) 此處的保存意指未使用產品搭載於電路板前的長期保存狀態。使用溫濕度範圍適用於搭載於電路板後的無通電狀態。

關於本產品的主要規格

連結器形狀端子、插孔、插針、中繼插頭、配件
符合規格JIS、IEC
極數2、10、11、12、13、14、15、3、4、5、6、7、8、9
列數(嵌合部)1
安裝間距3 mm
開口處間距2.5 mm
額定電流3A
額定電壓(AC)AC 250 V
插拔次數30, 50
電路板安裝方法通孔DIP
開口處方向直型
電路板安裝類型標準 機載
板裝方法嵌入型
接點部鍍膜金、錫
結線方法壓著
適用電線類型離散電線
適用電線尺寸(AWG)Min.AWG 22, 28
適用電線尺寸(AWG)Max.AWG 20, 24
使用溫度範圍 Max.85 ℃
使用溫度範圍 Min.-35 ℃
對應灼熱絲測試

關於本產品的材質

產品零件材質表面處理阻燃規格
插座絕緣物聚醯胺樹脂自然色(白)UL94V-0
插針絕緣物聚醯胺樹脂(玻璃強化品)自然色(米白)UL94V-0
端子黃銅鍍錫或鍍金-
中繼插頭絕緣物聚醯胺樹脂自然色(白)UL94V-0
固定座絕緣物聚醯胺樹脂UL94V-0
壓著端子端子磷青銅鍍錫或鍍金-

本產品使用時的注意事項

1.建議焊接條件

  • 自動焊接裝置的流焊條件:焊接烙鐵頭溫度260℃,焊接時間10秒以內
  • 手焊條件:焊接烙鐵頭溫度300℃,焊接時間3秒以內

2.洗淨條件

  • 在使用對應灌注用插針時,如果洗淨時連結器內部殘留洗淨液等可能會導致故障發生,請注意。

3.注意事項

  • 拔出連結器時,若強行拔出可能會造成連結器破損,因此拔出困難時,請先輕壓入後再操作鎖定拔出。
  • 依據設備內的電線配線方法,可能會導致電線承受張力或端子脫落,此時建議使用固定座。
  • 雖然安裝固定座可防止端子的半插入,但在端子突出於插座外的狀態下,可能無法安裝固定座。請先確實插入端子後,再安裝固定座。
  • 進行灌注處理時,請先將樹脂的表面張力列入考量,再進行樹脂的填充作業。
  • 本產品因製造批次及之後的保管狀態等因素,成型品的色相可能略有差異,但不影響性能。
型號
DF1E-8S-2.5C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
結線部型態 販售單位 端子台間距
(mm)
特別備註事項

包裝數為100

4天~ 母端8[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插孔2.5壓著外殼箱・袋2.5母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F DF
容許電壓(V) AC250 代表規格 UL / CUL 使用溫度範圍(℃) -35~+85

離散電線結線用 DF1E系列(2.5mm間距)的型號DF1E-8S-2.5C頁面。
記載關於型號DF1E-8S-2.5C之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DF1E-11S-2.5C
DF1E-12S-2.5C
DF1E-13S-2.5C
DF1E-9EP-2.5C
DF1E-9S-2.5C
DF1EA-10EP-2.5C
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 連結器型 額定電流
(A)
結線方法 連接方向 端子接觸部鍍膜 產品分類 規格 特徵 適用電線尺寸
(AWG)
連接器間距
(mm)
結線部型態 販售單位 端子台間距
(mm)
特別備註事項

包裝數為100

4天~ 母端11[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插孔2.5壓著外殼箱・袋2.5母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。

包裝數為100

4天~ 母端12[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插孔2.5壓著外殼箱・袋2.5母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。

包裝數為100

4天~ 母端13[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插孔2.5壓著外殼箱・袋2.5母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。

包裝數為100

4天~ 公端9板裝3壓著直型無端子插頭有面板鎖定2.5壓著外殼箱・袋2.5-

包裝數為100

4天~ 母端9[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插孔2.5壓著外殼箱・袋2.5母端壓著端子是使用DF1B系列的端子。當使用AWG#22以上的電線並附有固定座時,請使用DF1E壓著端子。
4天~ 公端10[電纜線連接] 電纜線連接3壓著直型無端子插頭2.5壓著外殼零售(以1 pc為單位購入)2.5-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767