(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LF系列用 結線工具

LF系列用 結線工具

LF系列用 結線治工具。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LF07BJ-T01
LF07BP-T01
LF10BP-T01
LF13BP-T01
LF-TC-01
型號相關數量折扣標準
出貨日
用途 用途 特徵 外殼尺寸
(φ)
適用機型 備註
4天~ 結線治具結線治工具插口用7用LF07WBJ-※※※請填入符合各芯數的英數文字。(例:6S)
- 4天~ 結線治具結線治工具插頭用7用LF07WBP-※※※請填入符合各芯數的英數文字。(例:6S)
- 4天~ 結線治具結線治工具插頭用10用LF10WBP-※※※請填入符合各芯數的英數文字。(例:6S)
- 4天~ 結線治具結線治工具插頭用13用LF13WBP-※※※請填入符合各芯數的英數文字。(例:6S)
- 4天~ 電纜壓著工具電纜線壓著工具適用電纜線直徑 φ7.3mm/φ8.7mm-LF10WBJ / LF10WBP / LF13WBJ / LF13WBPφ5mm用可與HR10系列共用

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 小型防水屏蔽連結器 適用系列 LF系列 適用系列 LF系列

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767