(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D-sub連結器用 彈簧鎖

D-sub連結器用 彈簧鎖

【規格】・D-sub連結器用彈簧鎖。・使用系列:CTF系列・使用溫度範圍(℃):-25~+70

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DA-L(50)
DA-LP(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
特長 特徵
4天~ 彈簧側彈簧側
4天~ 插入側插入側

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器固定具 材質 本體-不鏽鋼/螺絲-鋼(鍍鎳) 顏色
用途 彈簧鎖 適用系列 CTF系列 使用溫度範圍(℃) -25~+70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767