(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D-sub連結器用 螺絲鎖(HD-LNA用)【包裝數為2】

CONNECTOR ACCESSORIES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D-SLA(50)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-SLA(50)
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為2

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器固定具 材質 金屬 顏色
特長 HD-LNA用 用途 螺絲鎖 特徵 HD-LNA用
適用系列 CTF系列 使用溫度範圍(℃) -25~+70

D-sub連結器用 螺絲鎖(HD-LNA用)的型號D-SLA(50)頁面。
記載關於型號D-SLA(50)之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767