(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D-sub連結器用 夾鉗零件

D-sub連結器用 夾鉗零件

D-sub連結器用夾鉗零件。
【特長】
・鎖定機構為螺絲型,堅固、確實。
・強韌的ABS樹脂材質經鍍膜處理,輕巧且堅固,電磁波的遮蔽效果變佳。
・夾鉗的構造是用2種夾鉗固定電纜線的屏蔽部以提高屏蔽效果,並用插頭外盒彼此夾住夾鉗。
・具有螺絲,可用夾鉗去除電纜線的屏蔽線。
・可輕鬆安裝的焊接(HD型)、壓接(FD*D型)及壓著(CD型)。
・FD*D型,請連接經融接的I/O電纜線來使用。
・CTH形插頭外殼使用UL94HB的ABS樹脂,鍍膜處理符合UL746C規格。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDA-C(50)
HDC-C(50)
HDD-C(50)
HDE-C(50)
型號相關數量折扣標準
出貨日
芯數
(芯)
4天~ 15
4天~ 37
4天~ 50
4天~ 9

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 外罩 材質 金屬 顏色
用途 夾鉗零件 適用系列 CTF系列 材質 本體:不鏽鋼/螺絲:鋼(鍍鎳)
使用溫度範圍(℃) -25~+70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767