(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・2.5mm間距,離散配線結線用連結器的手動壓接工具。
型號 |
---|
DF1B-T2428HR |
DF1B-T2428PHR |
DF1B-TA30PHC |
DF1B-TA2022PHC |
DF1B-TA2022SHC |
DF1B-TA2428SHC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 用途 | 適用機型 | 適用電線 | 外皮外徑 (φ) | 計算截面積 (mm2) | 電線剝線尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 手動壓接工具 | 手動壓接工具 | DF1B-R24 / DF1B-R24A(06) / DF1B-R26 / DF1B-R26A(06) / DF1B-R28 / DF1B-R28A(06) | - | - | - | - | ||
4天~ | 手動壓接工具 | 手動壓接工具 | DF1B-28PR / DF1B-26PR / DF1B-24PR | - | - | - | - | ||
4天~ | 手動壓著工具 | 手動壓著工具 | DF1B-30PC/DF1B-30PCB | AWG 30 | 1.1 | 0.055 | 3.0~3.7 | ||
4天~ | 手動壓著工具 | 手動壓著工具 | DF1B-2022PC/DF1B-2022PCB | AWG 22~20 | 1.8~1.6 | 0.534~0.342 | 3.0~3.7 | ||
4天~ | 手動壓著工具 | 手動壓著工具 | DF1B-2022SC/DF1B-2022SCA | AWG 22~20 | 1.8~1.6 | 0.534~0.342 | 2.0~2.5 | ||
4天~ | 手動壓著工具 | 手動壓著工具 | DF1B-2428SC/DF1B-2428SCA | AWG 28~24 | 1.5~1.2 | 0.221~0.089 | 2.0~2.5 |
Loading...
適用類型 | 2.5mm間距・離散電線結線用連結器 | 適用系列 | DF1B系列 | 適用系列 | DF1B系列 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策