(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2.54mm間距 插針用 短針

CONNECTOR ACCESSORIES

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HIF3GA-2.54SP

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第4天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類其他特長2.54mm間距 插針用
用途短插針特徵2.54mm間距 插針用

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HIF3GA-2.54SP
型號相關數量折扣標準
出貨日
4天~
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 其他 特長 2.54mm間距 插針用 用途 短插針
特徵 2.54mm間距 插針用

2.54mm間距 插針用 短針的型號HIF3GA-2.54SP頁面。
記載關於型號HIF3GA-2.54SP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767