(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Universal MATE-N-LOK連結器 (型號表)

CONNECTORS

Universal MATE-N-LOK連結器

更堅牢且設計成可耐高壓的Universal MATE-N-LOK。
【特長】
・可組成無數種防誤插鍵。
・插針與插座可在同一外殼中混用。
・插針、插座皆可用於電源配線、外殼確實鎖定。
・符合UL、CSA規格。
【用途】
・電腦、事務機、家庭用遊戲機、電氣器具、自動販賣機及其它商業用裝置。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    Universal MATE-N-LOK 插頭外殼

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

794272-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

電路板水平安裝型插頭及插座 插針
材質:外殼 UL94V-0、尼龍、白色
接觸端子 磷青銅

尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

印刷基板安裝建議尺寸(基板厚度1.57mm) 基板安裝要使用6-32UNC平頭螺絲長(9.5mm)

印刷電路板安裝建議尺寸(電路板厚度1.57mm)
電路板安裝為6-32UNC圓頭
使用螺絲長(9.5mm)

極數尺寸接觸端子的
加工
型號嵌合對象
型號
ABC插針插座插針
214.031.621.1預鍍錫1-350942-0643226-1350777-1
3-350942-0-
320.338.027.4預鍍錫1-350943-0643228-1350766-1
3-350943-03-643228-0
426.744.333.8預鍍錫1-350944-0643230-1350779-1
3-350944-03-643230-0
533.050.940.1預鍍錫1-350945-0643232-1350809-1
3-350945-03-643232-0
639.457.046.5預鍍錫640583-1643234-1640581-1
640583-33-643234-0
852.169.759.2預鍍錫640584-1643236-1640582-1
640584-33-643236-0
  • ※ 鍍金:鍍鎳(min.1.27μm)後再鍍金(min.0.76μm)。
護蓋 外殼的面板切除尺寸

護蓋 外殼的面板切除尺寸

類型極數尺寸
ABCDE
線路214.358.642.4113.466.35
320.708.642.4113.466.35
427.058.642.4113.466.35
533.408.642.4113.466.35
852.503.914.8013.4910.00
矩陣614.3512.196.9926.166.35
920.7012.196.9926.166.35
1227.0512.196.9926.168.89
1533.4012.196.9926.168.89

適用板厚:0.76 ~ 2.29mm。在面板上與插入外殼的相同方向剪切。

註1:將外殼填裝入面板時,若希望附有極性,敬請洽詢。
註2:面板 防誤插鍵使用6、9、12及15極時之第1個電路處。
註3:面板 防誤插鍵使用2、3、4、5、6、8及10極時之第1個電路處。
註4:6、8及10極連線型外殼的尺寸是3.2。

型號
794272-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 種類 規格 顏色 材質 加工
4天~ 公端3[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型[有] 防滴防滴電線密封線路型矽膠-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Universal MATE-N-LOK
額定電流(A) 10 額定電壓(V) 500 代表規格 UL / CSA
間距(mm) 6.35 販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 使用溫度範圍(℃) -25~+85
補充容許電流 容許電流是AWG14電線使用時之每1極的數值

Universal MATE-N-LOK連結器的型號794272-1頁面。
記載關於型號794272-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-350942-0
1-350943-0
1-480698-0
1-480699-0
1-480700-0
1-480701-0
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 種類 規格 顏色 材質 加工
4天~ 公端2印刷基板用焊接彎角型插針線路型UL94V-0 尼龍插頭加工:電鍍
4天~ 公端3印刷基板用焊接彎角型插針線路型UL94V-0 尼龍插頭加工:電鍍
4天~ 公端/母端兼用2板裝壓著直型插頭外殼線路型半透明自然色UL94V-2 尼龍-
4天~ 公端/母端兼用2板裝壓著直型護蓋・外殼線路型UL94V-2 尼龍-
4天~ 公端/母端兼用3板裝壓著直型插頭外殼線路型半透明自然色UL94V-2 尼龍-
4天~ 公端/母端兼用3板裝壓著直型護蓋・外殼線路型UL94V-2 尼龍-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767