(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Commercial MATE-N-LOK 連結器 (型號表)

CONNECTORS

Commercial MATE-N-LOK 連結器

整體非常小型、輕量,且經濟實惠,可提高設備配線密度的尼龍連結器。
【特長】
・附完全極性的尼龍・外殼。
・接觸端子孔識別容易,且內建穩定、自動定芯機構。
・鎖定機構是外殼設計的一環。
・連結器雙邊在劇烈的振動、衝擊條件下仍可牢靠固定。
・小型輕量,可提高設備密度的連結器。
【用途】
・家電產品、事務機、汽車、其它車輛。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170923-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

板裝型外殼規格

3及4極外殼:線路型

插頭外殼(護蓋)

插頭外殼(護蓋)

插座外殼(護蓋)

插座外殼(護蓋)

6、9、12及15極外殼:矩陣型

插頭外殼(護蓋)

插頭外殼(護蓋)

插座外殼(護蓋)

插座外殼(護蓋)

 
極數尺寸型號適用板厚
EF插頭外殼插座外殼
320.616.01-480305-01-480304-00.64~1.65
425.721.11-480426-01-480425-0
3-480426-03-480425-0
616.914.41-480276-01-171196-00.64~1.4
923.020.41-480277-01-171197-0
1229.126.51-480278-01-480275-00.64~1.65
1535.132.51-480324-01-480323-0
  • ※ 外殼的材質額定溫度為125℃

插座外殼用面板裁切尺寸

3及4極

3及4極

6、9、12及15極

6、9、12及15極

 
極數尺寸
AB
322.6116.13~16.38
427.9421.21~21.46
621.3414.48~14.61
927.3120.57~20.70
1233.5326.67~26.80
1539.3732.64~32.77

關於面板的安裝

  1. 1. 在板上打孔時,需從安裝插頭、外殼的方向打孔。如果不可能時,為了固定適當的外殼,將A尺寸減少0.51mm。
  2. 2. 將插頭外殼插入板孔時,以手指捏住固定用腳直直的插入外殼,不可翹起。
  3. 3. 面板安裝孔的部分若有漆或琺瑯塗裝時,外殼安裝將變鬆。為了固定適當的外殼,請將A尺寸減0.51mm。
  4. 4. 板厚:0.6~1.65mm。

板裝型外殼規格

6及9極:矩陣型

6極護蓋

6極護蓋
型號:171383-1

6極插頭

6極插頭
型號:171382-1

9極護蓋

9極護蓋
型號:171268-1

9極插頭

9極插頭
型號:171267-1

面板裁切尺寸(插頭外殼)

3及4極

3及4極

6、9、12及15極

6、9、12及15極

6及9極:板裝尺寸

6及9極:板裝尺寸

 

關於面板安裝

  1. 1. 適用板厚:0.80~1.65mm。
  2. 2. 請由插入插頭外殼的方向在面板上打孔。
  3. 3. 尺寸公差為±0.1mm。
  4. 4. 切拔型的角度6極最大0.2R、9及15極最大0.4R。
型號
170923-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電流
(A)
電線連接方法 種類 規格 間距
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
材質 備註 補充容許電流
4天~ 母端2[電纜線連接] 電纜線連接10壓著插座外殼(插頭)5.0830 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-UL94V-2、尼龍容許電流是AWG14電線使用時的數值

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Commercial MATE-N-LOK
額定電壓(V) 250 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / CSA 顏色 自然色 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
使用溫度範圍(℃) -55~+85

Commercial MATE-N-LOK 連結器的型號170923-1頁面。
記載關於型號170923-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-480275-0
1-480276-0
1-480277-0
170924-1
171382-1
171383-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電流
(A)
電線連接方法 種類 規格 間距
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
材質 備註 補充容許電流
4天~ 母端12板裝10壓著插座外殼(插頭)6.130 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-UL94V-2、尼龍容許電流是AWG14電線使用時的數值
當日可能 公端6板裝10壓著插頭外殼(護蓋)6.130 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-UL94V-2、尼龍容許電流是AWG14電線使用時的數值
當日可能 公端9板裝10壓著插頭外殼(護蓋)6.130 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-UL94V-2、尼龍容許電流是AWG14電線使用時的數值
4天~ 公端2[電纜線連接] 電纜線連接10壓著插頭外殼(護蓋)5.0830 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-UL94V-2、尼龍容許電流是AWG14電線使用時的數值
4天~ 母端6板裝10壓著插座外殼(插頭)6.530 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-尼龍66容許電流是AWG14電線使用時的數值
4天~ 公端6板裝10壓著插頭外殼(護蓋)6.530 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10-尼龍66容許電流是AWG14電線使用時的數值

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767