(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C用 拔除工具 壓著型

TOOL FOR CONNECTOR

NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C用 拔除工具 壓著型

連接器端子誤插時,用於拔取端子的工具。
【特長】
・NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C專用。
【用途】
・適用於拔除誤插的連接器端子。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

JET-GTC-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C用拔除工具的規格

壓著(C、CH)型(JIS規格工具使用品)

端子數外殼
尺寸
對應系列電線導體截面積壓著工具拔除工具僅連接器端子
(鍍銀)
插座
(母端)
插頭
(公端)
232NJC、NJW、BLW3.5mm2,5.5mm2,6mm2JISC9711
規格工具*
JET-GTC-8CC4-J01F※CC4-J01M※
NJC、NJW8mm2(CH型)CC4-J03F※CC4-J03M※
3NJC、NJW、BLW3.5mm2,5.5m2,6mm2CC4-J01F※CC4-J01M※
NJC、NJW8mm2(CH型)CC4-J03F※CC4-J03M※
432NJC、NJW、BLW3.5mm2,5.5mm2,6mm2JET-GTC-8CC4-J01F※CC4-J01M※
NJC、NJW8mm2(CH型)CC4-J03F※CC4-J03M※
  • ※ 請使用符合JIS C 9711規定的市售工具。
型號
JET-GTC-8
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用系列 其他 適用系列 NJC-323C / NJW-323C / NJC-324C / NJW-324C 規格/特長 母/公端子可共通使用

NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C用 拔除工具 壓著型的型號JET-GTC-8頁面。
記載關於型號JET-GTC-8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767