(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NJC系列 金屬連結器用L型台座

NJC系列 金屬連結器用L型台座

主要用於產業用途,為外型堅固的圓型金屬連結器NJC/NR系列的板裝用L型台座。
【特長】
・外殼為鋅合金或鋁合金壓鑄。
・採用5鍵方式導軌,使結合更順暢。
・使用L型座,在狹窄處也可安裝。
・備有符合JIS C 5432產品、PSE電安法適用產品。
・備有取得UL・CSA規格認證品(UL : UL1977、CSA : C22.2No.182.3)。
・備有對應歐洲安全規格品(EN61984適用TÜV認證)。
【用途】
・最適合用於工廠內等室內非防水環境下的電纜線連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NJC系列用L型台座概要

  • 彎角材用於插座的安裝部分,可改變插座方向。
  • 可將插頭類、電纜線與面板平行配置。
  • NJC・NR・NET兼用(外殼尺寸16、20、24、28)。

L型(座)的外觀

L型(座)使用範例

NJC-16用L型(座)的尺寸圖

NJC-16用L型(座)的尺寸圖

NJC系列用L型台座的規格

防水性
鎖定方式螺絲鎖定方式
機構、材質特徵○外殼為鋅合金或鋁合金壓鑄製
○採用5鍵方式的導軌,結合順暢
○使用L型座,在狹窄處也可安裝
關於規格○備有符合JIS C 5432產品
○備有<PSE>電安法適用產品
○備有取得UL・CSA規格認證產品(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
○備有對應歐洲安全規格產品(EN61984適用 TÜV認證)
註)取得國外規格品與標準品有部分規格不同。
結線方式有焊接、壓著型(雙方有互換性)

開發秘辛

 

系列名稱的由來
NJC→NanaboshiJISConnector的簡稱。

型號
NJC-24ヨウLザ
NJC-28ヨウLザ
型號數量折扣標準
出貨日
外殼尺寸
(φ)
4天~ 24
當日可能 28

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連結器固定具 顏色 適用系列 NJC/NR

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767