(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水/防油連結器 NT系列 (型號表)

CONNECTORS

防水/防油連結器 NT系列

使用NBR丁腈橡膠襯墊的工具機用防水、耐油圓型連結器。
【特長】
・輕量但堅固的鋁製品。
・使用NBR丁腈橡膠襯墊,耐油性優。
・有接地接點的安全設計。
【用途】
・最適合用於工具機等帶油設備的電纜線連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NT-504-CRF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

用於工具機的防水・耐油連結器

有接地接點的安全設計,在各種成型機等有豐富的使用實績
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為5,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為3mΩ以下
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為3mΩ以下

防水性防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】
鎖定方式螺絲鎖定
機構•材質特徵 輕量但堅固的鋁製品
○ 使用NBR丁腈橡膠襯墊,具備耐油性
○ 有接地接點的安全設計
關於規格有符合日本電安法的產品
結線方式焊接

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列

附錄

はんだづけタイプ コンタクト配列 別表

為達到防水功能,用於插頭、轉接器類的電纜線請使用適合的規格、構造

型號
NT-504-CRF
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5
4天~ 母端4板裝30250直型-插座附法蘭/附端蓋逆芯型8.0方型NT-504-PM12 【直線插頭】----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NT
電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) 相當於IP67 外殼尺寸 50
使用溫度範圍(℃) -40~+85 管用螺牙 外殼電鍍處理 緞面鉻
端子電鍍處理

防水/防油連結器 NT系列的型號NT-504-CRF頁面。
記載關於型號NT-504-CRF之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NT-5010-PF20
NT-5010-RF
NT-5012-CRF
NT-5012-LPM20
NT-504-PF16
NT-504-PM12
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5
4天~ 母端10電纜線連接15600直型-插頭一般型正芯型16.1~20.03.5NT-5010-CRM 【板裝插座】----
4天~ 母端10板裝15600直型-插座附法蘭逆芯型3.5方型-----
4天~ 母端12板裝5400直型-插座附法蘭/附端蓋逆芯型2方型NT-5012-LPM20 【直線插頭】NT-5012-PM12 【直線插頭】NT-5012-PM16 【直線插頭】NT-5012-PM20 【直線插頭】NT-5012-SPM 【直線插頭】
4天~ 公端12電纜線連接5400彎角型-彎型插頭L字型逆芯型16.1~20.02NT-5012-CRF 【板裝插座】NT-5012-RF 【板裝插座】---
4天~ 母端4電纜線連接30250直型PSE插頭一般型正芯型12.1~16.08.0-----
4天~ 公端4電纜線連接30250直型PSE插頭一般型逆芯型8.0~12.08.0NT-504-CRF 【板裝插座】----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767