(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用NBR丁腈橡膠襯墊的工具機用防水、耐油圓型連結器。
【特長】
・輕量但堅固的鋁製品。
・使用NBR丁腈橡膠襯墊,耐油性優。
・有接地接點的安全設計。
【用途】
・最適合用於工具機等帶油設備的電纜線連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NT-504-PM12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
有接地接點的安全設計,在各種成型機等有豐富的使用實績
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為5,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為3mΩ以下
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為3mΩ以下
防水性 | 防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】 |
---|---|
鎖定方式 | 螺絲鎖定 |
機構•材質特徵 | ○ 輕量但堅固的鋁製品 ○ 使用NBR丁腈橡膠襯墊,具備耐油性 ○ 有接地接點的安全設計 |
關於規格 | |
結線方式 | 焊接 |
為達到防水功能,用於插頭、轉接器類的電纜線請使用適合的規格、構造
型號 |
---|
NT-504-PM12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 法蘭 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 4 | 電纜線連接 | 30 | 250 | 直型 | PSE | 插頭 | 一般型 | 逆芯型 | 8.0~12.0 | 8.0 | 無 | NT-504-CRF 【板裝插座】 | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NT |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | 相當於IP67 | 外殼尺寸 | 50 |
使用溫度範圍(℃) | -40~+85 | 管用螺牙 | 無 | 外殼電鍍處理 | 緞面鉻 |
端子電鍍處理 | 銀 |
防水/防油連結器 NT系列的型號NT-504-PM12頁面。
記載關於型號NT-504-PM12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NT-5010-CRF |
NT-5010-CRM |
NT-5010-PF20 |
NT-5010-RF |
NT-5012-CRF |
NT-5012-LPM20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 法蘭 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 10 | 板裝 | 15 | 600 | 直型 | - | 插座 | 附法蘭/附端蓋 | 逆芯型 | 無 | 3.5 | 方型 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 10 | 板裝 | 15 | 600 | 直型 | - | 插座 | 附法蘭/附端蓋 | 正芯型 | 無 | 3.5 | 方型 | NT-5010-PF20 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 15 | 600 | 直型 | - | 插頭 | 一般型 | 正芯型 | 16.1~20.0 | 3.5 | 無 | NT-5010-CRM 【板裝插座】 | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 10 | 板裝 | 15 | 600 | 直型 | - | 插座 | 附法蘭 | 逆芯型 | 無 | 3.5 | 方型 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 12 | 板裝 | 5 | 400 | 直型 | - | 插座 | 附法蘭/附端蓋 | 逆芯型 | 無 | 2 | 方型 | NT-5012-LPM20 【直線插頭】 | NT-5012-PM12 【直線插頭】 | NT-5012-PM16 【直線插頭】 | NT-5012-PM20 【直線插頭】 | NT-5012-SPM 【直線插頭】 | ||
4天~ | 公端 | 12 | 電纜線連接 | 5 | 400 | 彎角型 | - | 彎型插頭 | L字型 | 逆芯型 | 16.1~20.0 | 2 | 無 | NT-5012-CRF 【板裝插座】 | NT-5012-RF 【板裝插座】 | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策