(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

外部安裝腳墊 SFL系列【包裝數為4】

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

外部安裝腳墊 SFL系列

SPCM、SPCP、SABP、WSCP專用安裝零件。
【特長】
・附螺釘SFL型外部安裝腳墊
【用途】
・最適合作為SABP、SPCP、SPCM、WSCP本體的外部安裝腳墊使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFL-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SABP、SPCP、SPCM、WSCP專用外部安裝腳墊

使用範例

使用範例

關於外部安裝腳架SFL系列的尺寸和規格

外部安裝腳架SFL系列的尺寸圖

外部安裝腳架SFL系列的尺寸圖

型號單位個數螺釘材質顏色
SFL-14M4自攻聚碳酸酯灰白

附螺釘(4個1組)

型號
SFL-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為4

5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝腳 顏色/表面處理 白灰 W(mm) 15
H(mm) 30 D(mm) 10 材質 聚碳酸酯
包裝數量(個) 4

外部安裝腳墊 SFL系列的型號SFL-1頁面。
記載關於型號SFL-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767