(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製機殼 AC系列

鋁製機殼 AC系列

【特色】AC系列用鋁機殼。接受客製化加工,例如機殼開孔加工、鉚合間隔柱、安裝螺栓等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC系列SL、OS、WS、WO、PSL、POS用鋁製機殼的詳情

尺寸圖

尺寸圖

立體組裝圖

立體組裝圖

用於WS、WO系列時,WS、WO的外盒寬度(W)尺寸將縮短20mm,深度(D)尺寸將縮短2mm。

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1機殼1A1050P t2.0無處理
2機殼安裝台2A1050P t2.0無處理

附屬螺釘:M3×10平頭三價鉻×5/M3×6接頭鍍鎳×5/M3用平墊圈鍍鎳×5/M3用螺母三價鉻×5

型號規格

     外盒寬度×深度 
型號WDabW×D自重 (g)
AC12-161039718.5109120×160110
AC12-2310316718.5179120×230150
AC16-161439721.5109160×160140
AC16-2314316721.5179160×230200
AC16-3314326721.5279160×330290
AC20-161839724.5109200×160180
AC20-2318316724.5179200×230250
AC20-3318326724.5279200×330360
AC20-4318336724.5379200×430460
AC26-162439731.5109260×160230
AC26-2324316731.5179260×230330
AC26-3324326731.5279260×330470
AC26-4324336731.5379260×430610
     外盒寬度×深度 
型號WDabW×D自重(g)
AC32-2330316739.5179320×230400
AC32-3330326739.5279320×330570
AC32-4330336739.5379320×430740
AC37-2335316746.5179370×230470
AC37-3335326746.5279370×330670
AC37-4335336746.5379370×430860
AC43-2341316754.5179430×230540
AC43-3341326754.5279430×330770
AC43-4341336754.5379430×4301,000
AC43-5541348754.5499430×5501,280
AC50-2348316764.5179500×230630
AC50-3348326764.5279500×330890
AC50-4348336764.5379500×4301,160
AC50-5548348764.5499500×5501,490
型號
AC12-16
AC12-23
AC16-16
AC16-23
AC16-33
AC16-43
AC20-16
AC20-23
AC20-43
AC26-16
AC26-23
AC26-33
AC26-43
AC32-23
AC32-33
AC32-43
AC37-23
AC37-33
AC37-43
AC43-23
AC43-33
AC43-43
AC43-55
AC50-23
AC50-33
AC50-43
AC50-55
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
4天~ 10397
4天~ 103167
4天~ 14397
4天~ 143167
4天~ 143267
4天~ 143367
4天~ 18397
3天~ 183167
3天~ 183367
4天~ 24397
3天~ 243167
3天~ 243267
4天~ 243367
3天~ 303167
3天~ 303267
5天~ 303367
4天~ 353167
3天~ 353267
3天~ 353367
3天~ 413167
5天~ 413267
3天~ 413367
3天~ 413487
4天~ 483167
3天~ 483267
5天~ 483367
3天~ 483487
型號
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 顏色/表面處理 無處理 H(mm) 17
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引