(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SL系列專用配件 傾斜支架 CT系列

SL系列專用配件 傾斜支架 CT系列

鍍鉻加工的傾斜支架
【特長】
・用於使控制箱傾斜的配件
・CT-1~3的耐荷重可達7kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CT系列傾斜支架的特長

CT系列傾斜支架的規格與尺寸

CT型傾斜支架

CT系列傾斜支架

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1支柱1鍍鉻
2固定腳2PP
3橡膠腳墊2天然橡膠

型號規格

型號W安裝PHφ
CT-1103.582.5504
CT-2155.5135.5504
CT-3255.5235.5604
型號
CT-1
CT-2
CT-3
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 寬 W(mm)
(mm)
尺寸 高 H(mm)
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
4天~ 103.550103.550
5天~ 155.550155.550
5天~ 255.560255.560

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 支架 尺寸 深 D(mm)(mm) 8 D(mm) 8
φ(mm) 4 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767