(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制元件獨立安裝型變壓器

控制元件獨立安裝型變壓器

控制元件獨立安裝型變壓器

【特長】
・透過絕緣體對嵌合部施加絕緣。
・FA型250型。

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈TWR512〉、〈TWR516〉、〈TWR542〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

獨立安裝型變壓器額定使用電壓使用電壓範圍型號適用負荷
6V用AC200/220VAC200/220V土10%TWR526LS-6 (6.3V、1W燈泡) 或
LSTD-6※、LETD-6※(AC/DC6V、LED燈泡)
AC400/440VAC400/440V土10%TWR546
24V用AC200/220VAC200/220V土10%TWR522LSTD-2※ (AC/DC24V、LED燈泡)或
LETD-2※ (AC/DC24V、LED燈泡)
型號
TWR522
TWR526
TWR546
型號數量折扣標準
出貨日
規格 適用 額定電壓 備註
4天~ 24V用A6系列 / AP6S型 / H6系列 / L6系列 / φ30系列 / SLC30/40系列 / HW系列 / LW系列 / MA系列 / MC系列 / SLDN系列 / TWS系列 / TW系列 / 平面鑲嵌框型開關LW系列AC200/220VAC24V、0.5W(2次電壓)
4天~ 6V用φ30系列 / HW系列 / LW系列 / TWS系列 / TW系列AC200/220VAC5.5V、1W(2次電壓)
4天~ 6V用φ30系列 / HW系列 / LW系列 / TWS系列 / TW系列AC400/440VAC5.5V、1W(2次電壓)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 特徵 端子螺絲:M3.5 使用環境溫度 -30~+60℃

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767