(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 端子台蓋板(BNC型)【包裝數為1~10】

BN-W、BNH-W系列端子台座配件 端子台蓋板(BNC型)

端子台座用 BNC型端子台蓋板。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    絕緣保護蓋

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

長度外型寬度型號適用端子台(□:極數)最小訂購數量
1m39.6BNC230PN10BN10W型、BNH10W型、BN15MW型、
BNH15MW型、BN15LW型、BNH15LW型、
BN30W型、BNH30W型、BN15MWT型、
BNH15MWT型、BN15LWT型、BNH15LWT型
1包(同種10個裝)
43BNC330PN10BN40W型、BNH40W型1包(同種10個裝)
49.6BNC320PN10BN50W型、BNH50W型1包(同種10個裝)
54.6BNC420PN10BN75W型1包(同種10個裝)
65BNC520PN10BN150W型、BN150NW型、BNT20型、BN100W型1包(同種10個裝)
96BNC910PN10BN300BW□(K)型、BN300NW□(K)型1包(同種10個裝)
110BNC1OOOPN10BN400BW□(K)型、BN400NW□(K)型1包(同種10個裝)
145BNC930PN10BN500BW□K型、BN500NW□K型、BN600NW□K型1包(同種10個裝)
型號
BNC92PN10
BNC220PN10
BNC230
BNC230PN10
BNC240PN10
BNC320PN10
BNC420PN10
BNC520PN10
BNC910PN10
BNC930PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
特徵 長度
(mm)
適用機型

包裝數為10

4天~ 標準500BA911S

包裝數為10

4天~ 標準1000BNH15LE型 / BNH30E / BA111T / BA211T
4天~ 2段端子台用(上段端子用) / 標準1000BN10W / BNH10W / BN15型 / BND15型 / BNDH15型 / BNH15型 / BN30W / BNH30W / BA311T

包裝數為10

4天~ 2段端子台用(上段端子用) / 標準1000BN10W / BNH10W / BN15型 / BND15型 / BNDH15型 / BNH15型 / BN30W / BNH30W / BA311T

包裝數為10

4天~ 2段端子台用(下段端子用)1000BND15型 / BNDH15型

包裝數為10

4天~ 標準1000BN50W / BNH50W / BA411S

包裝數為10

4天~ 標準1000BN75W型

包裝數為10

4天~ 標準1000BAT20 / BNT20 / BN100W / BN150NW / BN150W / BA611S / BA711S

包裝數為10

5天~ 標準1000BN300BW型 / BN300NW型

包裝數為10

5天~ 標準1000BN500BW□K / BN500NW□K / BN600NW□K

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 端子台蓋板 材質 聚碳酸酯樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767