(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

電子設備 配線用電纜 HK-SB / 20276 XL LF

電子設備 配線用電纜 HK-SB / 20276 XL LF

【特性】
・絕緣體使用交聯聚乙烯。
・使用耐油耐熱柔軟性聚氯乙烯材料。
・使用不易產生粉塵的填充材。
・有排流線。
・UL VW-1、 cUL FT1阻燃對應。
【用途】
・額定電壓30V、80°C,UL、cUL通用 設備用附屏蔽電纜 (分類:AVLV2、AVLV8)。
・對應RS485、RS422電纜。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 
型號
HK-SB20276XL 1PX22AWG-1
HK-SB20276XL 1PX22AWG-2
HK-SB20276XL 1PX22AWG-3
HK-SB20276XL 1PX22AWG-4
HK-SB20276XL 1PX22AWG-5
HK-SB20276XL 1PX22AWG-6
HK-SB20276XL 1PX22AWG-7
HK-SB20276XL 1PX22AWG-8
HK-SB20276XL 1PX22AWG-9
HK-SB20276XL 1PX22AWG-10
HK-SB20276XL 1PX22AWG-11
HK-SB20276XL 1PX22AWG-12
HK-SB20276XL 1PX22AWG-13
HK-SB20276XL 1PX22AWG-14
HK-SB20276XL 1PX22AWG-15
HK-SB20276XL 1PX22AWG-16
HK-SB20276XL 1PX22AWG-17
HK-SB20276XL 1PX22AWG-18
HK-SB20276XL 1PX22AWG-19
HK-SB20276XL 1PX22AWG-20
HK-SB20276XL 1PX22AWG-21
HK-SB20276XL 1PX22AWG-22
HK-SB20276XL 1PX22AWG-23
HK-SB20276XL 1PX22AWG-24
HK-SB20276XL 1PX22AWG-25
HK-SB20276XL 1PX22AWG-26
HK-SB20276XL 1PX22AWG-27
HK-SB20276XL 1PX22AWG-28
HK-SB20276XL 1PX22AWG-29
HK-SB20276XL 1PX22AWG-30
HK-SB20276XL 1PX22AWG-31
HK-SB20276XL 1PX22AWG-32
HK-SB20276XL 1PX22AWG-33
HK-SB20276XL 1PX22AWG-34
HK-SB20276XL 1PX22AWG-35
HK-SB20276XL 1PX22AWG-36
HK-SB20276XL 1PX22AWG-37
HK-SB20276XL 1PX22AWG-38
HK-SB20276XL 1PX22AWG-39
HK-SB20276XL 1PX22AWG-40
HK-SB20276XL 1PX22AWG-41
HK-SB20276XL 1PX22AWG-42
HK-SB20276XL 1PX22AWG-43
HK-SB20276XL 1PX22AWG-44
HK-SB20276XL 1PX22AWG-45
HK-SB20276XL 1PX22AWG-46
HK-SB20276XL 1PX22AWG-47
HK-SB20276XL 1PX22AWG-48
HK-SB20276XL 1PX22AWG-49
HK-SB20276XL 1PX22AWG-50
HK-SB20276XL 1PX22AWG-51
HK-SB20276XL 1PX22AWG-52
HK-SB20276XL 1PX22AWG-53
HK-SB20276XL 1PX22AWG-54
HK-SB20276XL 1PX22AWG-55
HK-SB20276XL 1PX22AWG-56
HK-SB20276XL 1PX22AWG-57
HK-SB20276XL 1PX22AWG-58
HK-SB20276XL 1PX22AWG-59
HK-SB20276XL 1PX22AWG-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
電源、訊號 外被厚度
(mm)
其他特性
5天~ 10.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 20.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 30.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 40.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 50.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 60.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 70.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 80.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 90.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 100.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 110.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 120.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 130.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 140.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 150.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 160.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 170.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 180.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 190.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 200.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 210.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 220.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 230.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 240.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 250.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 260.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 270.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 280.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 290.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 300.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 310.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 320.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 330.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 340.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 350.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 360.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 370.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 380.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 390.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 400.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 410.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 420.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 430.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 440.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 450.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 460.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 470.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 480.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 490.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 500.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 510.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 520.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 530.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 540.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 550.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 560.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 570.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 580.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 590.32221P4.7訊號用0.9阻燃性
5天~ 600.32221P4.7訊號用0.9阻燃性

Loading...

基本資訊

額定電壓 弱電流電路用 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 接地線 排擾線
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 線芯識別方法 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務