(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ16 小型控制元件插座

φ16 小型控制元件插座

φ16 A6系列 插座

【特長】
・單壓即可安裝。
・無法用於AC100V,AC200V

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈AL-C6V〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
插座焊接
端子
<外殼部>
聚醯胺樹脂 (黑色)
<端子部>
黃銅・鍍錫
AL-C61個

尺寸圖

φ16 小型控制元件插座 焊接端子型(AL-C6)尺寸圖

焊接端子型
(AL-C6)

 
型號
AL-C6
AL-C6V
型號數量折扣標準
出貨日
規格
4天~ 焊接端子
4天~ 印刷基板用端子

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 特徵 無法用於AC100V、AC200V 適用 A6系列
備註 單壓即可安裝。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767