(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關) (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關)

主要機型為經UL、CSA認證品及EN規格適用品。保護構造為IP65 (IEC 60529)
高可靠性,且具有40×40×55~75×75×137尺寸豐富的種類。

耐環境性超群的重負荷使用(可承受頻繁使用的高耐久性)型。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALN22211DNA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

安裝孔尺寸圖、最小安裝間距

φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像

● 最小安裝間距的數值,標示為連接器區塊1層(附1-2接點),以及以指示燈時為標準。
2層(附4接點)時或密集安裝4個以上附2接點時,請先確認尺寸圖,考慮配線作業性後再決定。
※附大型護圈為50mm以上
※特大型為67mm以上
※附特大型護圈為76mm以上
※方型2點式為55mm以上
※拉桿型選擇開關為50mm以上

● ☆記號4.8+0.2
 0
的凹部孔為止動用。

未使用銘板、止動時不需要。

按鈕顏色

※ 以下按鈕顏色為示意圖。可能與實際產品有差異。

乳白
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像

(琥珀)
黑(ON)/ 紅(OFF)綠紅黑(附3色品)
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像

按鈕形狀、動作、型號

平型、突出型、附突出型護圈、附突出型全護圈

品名、外觀動作接點構成型號
※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。
按鈕顏色的指定記號外徑尺寸圖
平型



1aABN110□Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
※ □中未指定時,
附有BGR(黑綠紅)3種顏色。
1bABN101□
1a-1bABN111□
2aABN120□
2bABN102□
2a-2bABN122□


1aAON110□Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
※ □中未指定時,
附有BGR(黑綠紅)3種顏色。
1bAON101□
1a-1bAON111□
2aAON120□
2bAON102□
2a-2bAON122□
突出型



1aABN210□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bABN201□
1a-1bABN211□
2aABN220□
2bABN202□
2a-2bABN222□


1aAON210□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bAON201□
1a-1bAON211□
2aAON220□
2bAON202□
2a-2bAON222□
突出型附半擋板



1aABN2G10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bABN2G01□
1a-1bABN2G11□
2aABN2G20□
2bABN2G02□
2a-2bABN2G22□


1aAON2G10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bAON2G01□
1a-1bAON2G11□
2aAON2G20□
2bAON2G02□
2a-2bAON2G22□
突出型附全擋板



1aABN2F10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bABN2F01□
1a-1bABN2F11□
2aABN2F20□
2bABN2F02□
2a-2bABN2F22□


1aAON2F10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bAON2F01□
1a-1bAON2F11□
2aAON2F20□
2bAON2F02□
2a-2bAON2F22□

● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
 (僅ABN1、AON1型,無指定時,附有B、G、R等3種顏色。需要Y、S、W時,請指定。)

● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻

大型、特大型、方型平面型、方型突出型

品名、外觀動作接點構成型號
※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。
按鈕顏色的指定記號外徑尺寸圖
大型



1aABN310□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bABN301□
1a-1bABN311□
2aABN320□
2bABN302□
2a-2bABN322□


1aAON310□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
/ Y(黃)/ S(藍)/ W(白)
1bAON301□
1a-1bAON311□
2aAON320□
2bAON302□
2a-2bAON322□
大型附全擋板



1aABN3G10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
1bABN3G01□
1a-1bABN3G11□
2aABN3G20□
2bABN3G02□
2a-2bABN3G22□
特大型



1aABN410□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
1bABN401□
1a-1bABN411□
2aABN420□
2bABN402□
2a-2bABN422□
特大型附擋板(突出型)



1aABN4G10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
1bABN4G01□
1a-1bABN4G11□
2aABN4G20□
2bABN4G02□
2a-2bABN4G22□
特大型附擋板(深)



1aABN4F10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)
1bABN4F01□
1a-1bABN4F11□
2aABN4F20□
2bABN4F02□
2a-2bABN4F22□

● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)、S(藍)、W(白)
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 方型環〔金屬製〕=鍍鉻

按壓鎖定旋轉重設型・按壓鎖定鑰匙重設型

品名、外觀接點構成型號
※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。
按鈕顏色的指定記號外徑尺寸圖
大型按壓鎖定旋轉重設型(註1)

1aAVN310□R(紅)/ Y(黃)
1bAVN301□
1a-1bABN311□
2aABN320□
2bABN302□
2a-2bABN322□
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像1aABN3K10□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃)φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
1bABN3K01□
1a-1bABN3K11□
2aABN3K20□
2bABN3K02□
2a-2bABN3K22□

● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 鎖孔電腦鎖(插入板狀鑰匙部分)〔金屬製〕=鍍鉻

拉式開關・推拉開關

品名、外觀接點構成型號
※ □部分加上右列的「按鈕顏色的指定記號」。
按鈕顏色的指定記號外徑尺寸圖
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像1aATN2310□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃)φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
1a-1bATN2311□
2aATN2320□
2bATN2302□
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像1a-1bATN2111□B(黑)/ G(綠)/ R(紅)/ Y(黃)φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
2aATN2120□
2bATN2102□
2a-2bATN2122□

● ※(顏色記號):B(黑)、G(綠)、R(紅)、Y(黃)
● ABN8P型和ABN8P**-TK231-1型的按鈕顏色為金屬色(銀色)。
● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻
● 方型環〔金屬製〕=鍍鉻

2點自我保持型

品名、外觀接點構成型號按鈕顏色的指定記號外徑尺寸圖
ON側OFF側
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像1a-UWQN21000ON:(黑)
OFF:(紅)
※ 無法指定按鈕顏色。
φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像
1b-UWQN20100
1a-1b-UWQN21100
2a-UWQN22000
2b-UWQN20200

● 圓型環〔金屬製〕=鍍鉻

額定、規格

接點額定

 按鈕開關
 發光按鈕開關
 選擇開關
 發光選擇開關
 選擇按鈕開關
項目連接器區塊
BS/BST型(φ30系列)
 額定絕緣電壓 600V
 額定通電電流 10A
 根據使用負荷類別的接點額定
 JIS C8201-5-1、
IEC60947-5-1
 AC-15(A600)
 DC-13(P600)

性能

●根據使用負荷類別的使用電壓與電流

使用電壓24V48V50V110V220V440V
使用電流交流
50/60Hz
 AC-12 電阻負荷與半導體負荷等10A-10A10A6A2A
 AC-15 交流電磁負荷(>72VA)的控制等10A-7A5A3A1A
直流 DC-12 電阻負荷與半導體負荷等10A5A-2.2A1.1A-
 DC-13 直流電磁鐵的控制等5A2A-1.1A0.6A-

註) 使用電流是依據 JIS C 8201-5-1開啟及遮斷電流容量來顯示級別。

・ 最小適用負荷(參考值)=AC/DC3V、5mA(依使用條件或負荷種類,可使用區域可能會有變動)

適用規格

適用規格認證標誌證明機關、檔案 No.
 UL508φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像 UL Listing
 檔案No.E68961
 CSA C22.2 No.14φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像 CSA、檔案No.LR21451
 EN60947-5-1φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像 自我宣言(依據歐洲低電壓指令)
 GB14048.5φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關):相關圖像 CCC
 No.2013010305610377
 No.2013010304595342
 (指示燈)
型號
ALN22211DNA
型號數量折扣標準
出貨日
種類 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 特徵 TRUSCO代碼
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型燈(琥珀色)CE / UL / CCC / CSA86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ30.5
保護功能(耐環境性) IP65 尺寸 縱向(mm) 40 尺寸 寬度(mm) 40
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 10 接點材質

φ30系列 控制元件(發光按鈕開關/按鈕開關)的型號ALN22211DNA頁面。
記載關於型號ALN22211DNA之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ALFN21611DNY
ALFN22211DNA
ALFN22211DNG
ALN22211DNG
ALN22211DNR
ALN22211DNY
型號數量折扣標準
出貨日
種類 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 特徵 TRUSCO代碼
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[有] 附全護圈1a / 1b瞬時型UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC100/110LED1a1b托架:BA9S-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[有] 附全護圈1a / 1b瞬時型燈(琥珀色)UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S850-0122
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕[有] 附全護圈1a / 1b瞬時型[綠] 綠UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S850-0123
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型[綠] 綠UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型[紅] 紅UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型UL / CE / CSA / CCC86.5突出型AC/DC24LED1a1b托架:BA9S-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767