(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TWS系列 按鈕開關

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

TWS系列 按鈕開關

產業用標準型按鈕開關。
【特長】
・注重安全性、耐環境性的重型Φ25系列
・採用手指保護構造的SS端子
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)
・銀接點 10A IP65

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALS26611DNR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TWS系列 控制元件的規格

 
TWS系列 控制元件:相關圖像

ALS2型的外觀

性能

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間:AC2500V-1分鐘
(但,直接式指示燈為AC2000V-1分鐘)
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1000m/s2
機械的壽命按鈕開關瞬時型500萬次以上
交替型50萬次以上(3接點以上為25萬次以上)
按壓鎖定旋轉重設型50萬次以上
其他動作型50萬次以上
發光按鈕開關瞬時型500萬次以上
交替型50萬次以上(3接點以上為25萬次以上)
按壓鎖定旋轉重設型50萬次以上
選擇開關50萬次以上
鑰匙操作型選擇開關50萬次以上
發光選擇開關50萬次以上
電力壽命(*4)按鈕開關瞬時型50萬次以上(*1)
交替型50萬次以上(3接點以上為25萬次以上)(*3)
按壓鎖定旋轉重設型50萬次以上(*3)
其他動作型50萬次以上
發光按鈕開關瞬時型50萬次以上(*1)
交替型50萬次以上(3接點以上為25萬次以上)(*3)
按壓鎖定旋轉重設型50萬次以上(*3)
選擇開關50萬次以上(*2)
鑰匙操作型選擇開關50萬次以上(*2)
發光選擇開關25萬次以上(*2)
重量(約)按鈕開關72g (ABS122N)
指示燈36g (APS122DN)
發光按鈕開關97g (ALS22222DN)
選擇開關76g (ASS222N)
鑰匙操作型選擇開關117g (ASS2K22N)
發光選擇開關97g (ASLS22222DN)
  • *1.開關頻率1,800次/時,以使用率40%開關。
  • *2.開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
  • *3.開關頻率900次/時,以使用率40%開關。
  • *4.負荷條件AC220V 3A (AC-15)。
  • ※ 關於上述以外的資訊,請參閱型錄。

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ALS26611DNR
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 發光式按鈕 形狀 附護套
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ25.5 接點構成 1a / 1b
按鈕動作 瞬時型 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) IP65
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4 尺寸 寬度(mm) 34
尺寸 深度(mm) 92.2 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
按鈕形狀 突出型 燈使用電壓(V) AC/DC6 接點材質
光源種類 LED 接點構成詳情 1a1b

TWS系列 按鈕開關的型號ALS26611DNR頁面。
記載關於型號ALS26611DNR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767