(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HW系列 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

HW系列 按鈕開關

手指保護構造的SS端子為實現了安全性與節省工時的按鈕。
【特長】
・一體成型構造的端子蓋
・安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕
【用途】
・可隔絕水或油侵入的保護構造(IP65),最適合在有水的周圍場所使用

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW2L-M111Q4Y

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

φ22(直徑22mm)HW系列 控制元件的規格

HW1B-M1型(平型)

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M1型的外觀

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M1型的尺寸圖 單位:mm

HW1B-M2型(突出型)

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M2型的外觀

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M2型的尺寸圖 單位:mm

HW1B-M3型(φ29(直徑29mm)中型)

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M3型的外觀

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M3型的尺寸圖 單位:mm

HW1B-M4型(φ40(直徑40mm)大型)

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M4型的外觀

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M4型的尺寸圖 單位:mm

HW1B-M5型(φ60(直徑60mm)特大型)

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M5型的外觀

HW系列 控制元件:相關圖像

HW1B-M5型的尺寸圖 單位:mm

共通事項

接點額定

  • 也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔。
按鈕開關
發光按鈕開關
2點按鈕開關
選擇開關
發光選擇開關
選擇按鈕開關
額定絕緣電壓600V
額定通電電流10A
根據使用負荷類別的接點額定
JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1
AC-15(A600)
DC-13(P600)

根據使用負荷類別的使用電壓與電流

額定使用電壓24V48V50V110V220V440V
額定使用電流交流50/60HzAC-12 電阻負荷與半導體負荷等10A-10A10A6A2A
AC-15 交流電磁負荷(>72VA)的控制等10A-7A5A3A1A
直流DC-12 電阻負荷與半導體負荷等10A5A-2.2A1.1A-
DC-13 直流電磁鐵的控制等5A2A-1.1A0.6A-
  • ※ 使用電流為 JIS C 8201-5-1:依據開啟1999 及遮斷電流容量來顯示級別。
  • 最小適用負荷(參考值)=AC/DC3V、5mA (依使用條件或負荷種類,可使用區域可能會有變動。)
  • ※ 關於上述以外的型號及資訊,請參閱型錄。
型號
HW2L-M111Q4Y
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 TRUSCO代碼
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型41.429.482.4平面型AC/DC24LED1a1b-

Loading...

  1. 1

基本資訊

端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22.3 保護功能(耐環境性) IP65
代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
接點材質 鎖定裝卸方式

HW系列 按鈕開關的型號HW2L-M111Q4Y頁面。
記載關於型號HW2L-M111Q4Y之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HW1B-M101G
HW1B-M101R
HW1B-M101Y
HW1B-M102G
HW3B-A220G
HW3B-M211B
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 TRUSCO代碼
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕1b瞬時型[綠] 綠41.429.462.4平面型非發光式非發光式1b-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕1b瞬時型[紅] 紅41.429.462.4平面型非發光式非發光式1b850-0171
4天~ -1b瞬時型41.429.462.4平面型非發光式非發光式1b-
4天~ -2b瞬時型-41.429.462.4平面型非發光式非發光式2b-
4天~ -圓角2a交替型-41.429.468.4突出型非發光式非發光式2a-
4天~ -圓角1a / 1b瞬時型41.429.468.4突出型非發光式非發光式1a1b-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767