(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ16 小型控制元件 安裝孔插頭【包裝數為5】

OPTION/ACCESSORIES

φ16 小型控制元件 安裝孔插頭

【規格】・φ16小型控制元件安裝孔插頭・保護構造:IP65・材質:橡膠製(丁腈類)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AL-B6PN05

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
安裝孔插頭橡膠型橡膠製(黑色)
丁腈類
AL-B6PN05

尺寸圖

φ16 小型控制元件 安裝孔插頭【5個裝】尺寸圖
型號
AL-B6PN05
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色 黑色 規格 保護構造:IP65 適用 A6、H6、L6、AP系列
特徵 φ16安裝孔用 材質 橡膠製(丁腈系) 包裝數量 5

φ16 小型控制元件 安裝孔插頭的型號AL-B6PN05頁面。
記載關於型號AL-B6PN05之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767