(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ25 TWS系列控制元件透明按鈕蓋

φ25 TWS系列控制元件透明按鈕蓋

【特長】
・用於會濺到水的場所。
・但不適合用於戶外或接觸油。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
透明按鈕蓋平型
按鈕用
橡膠製
(EPDM)
OC-2211個
突出型
按鈕用
OC-2221個

尺寸圖

Φ25 TWS系列控制元件 透明按鈕蓋 尺寸圖
型號
OC-221
OC-222
型號數量折扣標準
出貨日
規格
4天~ 平面型按鈕用
4天~ 突出型按鈕用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用 TWS系列 材質(本體) 橡膠製(EPDM) 外徑(mm) φ32

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767