(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ22 XW系列緊急停止用開關
【特長】
・φ22、4接點、全球最短體37.1mm的緊急停止用按鈕開關。
・〔螺絲端子型為48.7mm(有安裝端子蓋時)〕。
・採用安全斷開機構,將安全性發揮至極致。
・面板深度尺寸,1~4接點皆為37.1mm(焊接端子型)〔螺絲端子型為48.7mm(有安裝端子蓋時)〕連結器型為55.5mm〕。
・發光式、非發光式深度尺寸皆相同。
・備有附1~4主接點(b接點)、1~2監控接點(a接點)的機型。
・可對應2種重設操作方式(按壓鎖定 or 旋轉重設)。
・直接開路動作功能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1適用附件K)。
・安全鎖定機構(IEC60947-5-5:6.2項)。
・保護構造IP65(IEC60529)。
・接點為鍍金接點。
・螺絲端子型採用標準的手指保護構造(IP20)。
・按鈕尺寸有φ40(大型)與φ60(特大型)2種。
・非發光型的按鈕顏色,備有2種緊急停止用的紅色。
・暗紅色(RH):孟塞爾色號5R4/12(近似)、亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)。
・也備有按鈕鎖定時可同時點亮LED的連動發光型(按鈕尺寸僅有大型φ40)。
・也備有可有效縮減配線工時、防止誤配線的連結器型。
・UL、c-UL認證品及EN規格適用品。
・UL緊急停止類別認證品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XW1E-BV502MR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間
即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)
為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)
UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5
型號 |
---|
XW1E-BV502MR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | LED連動 | 附防觸電護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 非發光式緊急停止 | 螺絲端子 | 2b | [紅] 紅 | [有] IP65 | 60 | 60 | 80.7 | 5 | 特大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | ○ |
Loading...
形狀 | 圓頭型 | 附護套 | 無 | 銘板 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔 | φ22.3 | 按鈕動作 | 按壓鎖定or旋轉重設 | 代表規格 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
電流容量 DC30V時(A) | 2 | 接點材質 | 鍍金 | 鎖定裝卸方式 | 無 |
備註 | 保護功能:面板前面:IP65 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策