(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ22 XW系列緊急停止用開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

φ22 XW系列緊急停止用開關

φ22 XW系列緊急停止用開關
【特長】
・φ22、4接點、全球最短體37.1mm的緊急停止用按鈕開關。
・〔螺絲端子型為48.7mm(有安裝端子蓋時)〕。
・採用安全斷開機構,將安全性發揮至極致。
・面板深度尺寸,1~4接點皆為37.1mm(焊接端子型)〔螺絲端子型為48.7mm(有安裝端子蓋時)〕連結器型為55.5mm〕。
・發光式、非發光式深度尺寸皆相同。
・備有附1~4主接點(b接點)、1~2監控接點(a接點)的機型。
・可對應2種重設操作方式(按壓鎖定 or 旋轉重設)。
・直接開路動作功能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1適用附件K)。
・安全鎖定機構(IEC60947-5-5:6.2項)。
・保護構造IP65(IEC60529)。
・接點為鍍金接點。
・螺絲端子型採用標準的手指保護構造(IP20)。
・按鈕尺寸有φ40(大型)與φ60(特大型)2種。
・非發光型的按鈕顏色,備有2種緊急停止用的紅色。
・暗紅色(RH):孟塞爾色號5R4/12(近似)、亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)。
・也備有按鈕鎖定時可同時點亮LED的連動發光型(按鈕尺寸僅有大型φ40)。
・也備有可有效縮減配線工時、防止誤配線的連結器型。
・UL、c-UL認證品及EN規格適用品。
・UL緊急停止類別認證品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XW1E-LV411Q4R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

省空間、追求安全的IDEC緊急停止開關
省空間設計與既有產品相比,深度減少約30%,實現小型化
安全設計安全構造,開關在衝擊下發生破損時,主接點會自動OFF(已取得製造專利)

省空間

與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間

φ22 XW系列緊急停止用開關:相關圖像

安全性

風險安全結構
IDEC獨家構造,當開關受到過度力量或因衝擊發生破損時,主接點會自動OFF(IDEC已取得專利)

φ22 XW系列緊急停止用開關:相關圖像

安全規格

φ22 XW系列緊急停止用開關:相關圖像

直接開路動作功能

即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)

φ22 XW系列緊急停止用開關:相關圖像

安全鎖定機構

為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)

φ22 XW系列緊急停止用開關:相關圖像

對應各種安全規格

UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5

型號
XW1E-LV411Q4R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 端子形狀 接點構成 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 LED連動 附防觸電護蓋
4天~ 發光式緊急停止焊接端子1a / 1b[紅] 紅[有] IP65404069.13大型AC/DC24VLED主接點1b/監控接點1a××

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓頭型 附護套 銘板
安裝孔 φ22.3 按鈕動作 按壓鎖定or旋轉重設 代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
電流容量 DC30V時(A) 2 接點材質 鍍金 鎖定裝卸方式
備註 保護功能:面板前面:IP65

φ22 XW系列緊急停止用開關的型號XW1E-LV411Q4R頁面。
記載關於型號XW1E-LV411Q4R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XW1E-BV401R
XW1E-BV401RH
XW1E-BV402MFR
XW1E-LV412Q4MFR
XW1E-LV412Q4MR
XW1E-LV413Q4MR
型號數量折扣標準
出貨日
種類 端子形狀 接點構成 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 LED連動 附防觸電護蓋
4天~ 非發光式緊急停止焊接端子1b[紅] 紅[有] IP65404069.13大型非發光式非發光式主接點1b××
4天~ 非發光式緊急停止焊接端子1b[紅] 亮紅[有] IP65404069.13大型非發光式非發光式主接點1b××
4天~ 非發光式緊急停止螺絲端子2b[紅] 紅[有] IP65/20404080.75大型非發光式非發光式主接點2b××
4天~ 發光式緊急停止螺絲端子1a / 2b[紅] 紅[有] IP65/20404080.75大型AC/DC24VLED主接點2b/監控接點1a××
4天~ 發光式緊急停止螺絲端子1a / 2b[紅] 紅[有] IP65404080.75大型AC/DC24VLED主接點2b/監控接點1a×
4天~ 發光式緊急停止螺絲端子1a / 3b[紅] 紅[有] IP65404080.75大型AC/DC24VLED主接點3b/監控接點1a×

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767