(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 HW系列緊急停止用按鈕開關 (型號表)

φ22 HW系列緊急停止用按鈕開關

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

φ22 HW系列緊急停止用按鈕開關。
【特長】
■(非發光式)按壓鎖定旋轉重設開關
・按鈕顏色僅有R(紅)
・按壓鎖定旋轉重設型按下按鈕即可鎖定在該狀態,按鈕向右轉則可重設狀態
・附端子蓋(HW-VL7型)
■(發光式)按壓鎖定旋轉重設開關
・燈罩顏色僅有R(紅)
・發光按壓鎖定旋轉重設開關內建LED燈泡、白熾燈泡
・按壓鎖定旋轉重設型按下按鈕即可鎖定在該狀態,按鈕向右轉則可重設狀態
・附端子蓋(HW-VL7型)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

接點額定

連接器
區塊
額定絕緣電壓600V
額定通電電流10A
根據使用負荷類別的
接點額定
JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1
AC-15(A600)
DC-13

性能

根據使用負荷類別的使用電壓及電流

使用電壓 24V48V50V110V220V440V
使用
電流
交流
50/60Hz
AC-12 電阻負荷與
半導體負荷等
10A-10A10A6A2A
AC-15 交流電磁負荷
(>72VA)的控制等
10A-7A5A3A1A
直流DC-12 電阻負荷與
半導體負荷等
10A5A-2.2A1.1A-
DC-13 直流電磁鐵的
控制等
5A2A-1.1A0.6A-

性能規格

標準使用
狀態
環境溫度>-25~+60℃(不可凍結)
-40~+80℃(不可凍結)
45~85%RH(不可凍結)
保存環境溫度
使用環境濕度
最小直接開路動作力50N
最小直接開路動作發揮功能的最小動作距離5.5mm
最大動作距離10.0mm
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間:AC250V/1分鐘
異極端子間:AC250V/1分鐘
同極端子間:AC250V/1分鐘
耐衝擊誤動作:100m/s2以下
耐久:1000m/s2以下
耐振動誤動作:5~55Hz 單振幅0.5mm
耐久:30Hz 單振幅1.5mm
開關頻率900次/小時
耐久性機械性:50萬次以上
(推拉開關:25萬次以上)
電氣性:50萬次以上
(推拉開關:25萬次以上)
(註)開關頻率900次/小時,以使用率40%開關。
保護構造IP65 (IEC 60529)
短路保護裝置250V/10A保險絲
(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
端子形狀M3.5螺絲
質量(約)76g(HW1B-V322型)
99g(HW1B-X422R型)
54g(HW1B-Y202型)
79g(HW1B-V422R-EMO型)

LED燈泡的等價電路

等價電路LED燈泡的等價電路
型號
HW1B-V301R
HW1B-V302R
HW1B-V311R
HW1B-V322R
HW1B-V401R
HW1B-V402R
HW1B-V411R
HW1B-V422R
HW1B-V501R
HW1B-V502R
HW1B-V511R
HW1B-V522R
HW1B-X401R
HW1B-X402R
HW1B-X411R
HW1B-X411R-MAU
HW1B-X422R
HW1B-Y201R
HW1B-Y202R
HW1B-Y211R
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 按鈕動作 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 接點材質 接點構成詳情 TRUSCO代碼
4天~ 1b按壓鎖定/旋轉重設41.429.481.4中型1b-
4天~ 2b按壓鎖定/旋轉重設41.429.481.4中型2b-
4天~ 1a / 1b按壓鎖定/旋轉重設41.429.481.4中型1a1b-
4天~ 2a / 2b按壓鎖定/旋轉重設41.429.4101.4中型2a2b-
4天~ 1b按壓鎖定/旋轉重設41.44081.4大型1b850-0176
4天~ 2b按壓鎖定/旋轉重設41.44081.4大型2b850-0177
4天~ 1a / 1b按壓鎖定/旋轉重設41.44081.4大型1a1b850-0178
4天~ 2a / 2b按壓鎖定/旋轉重設41.440101.4大型2a2b-
22天~ 1b按壓鎖定/旋轉重設606083.9特大型1b-
4天~ 2b按壓鎖定/旋轉重設606083.9特大型2b-
4天~ 1a / 1b按壓鎖定/旋轉重設606083.9特大型1a1b-
22天~ 2a / 2b按壓鎖定/旋轉重設6060103.9特大型2a2b-
4天~ 1b[其他] 按壓鎖定 鑰匙重設41.44081.4大型1b-
4天~ 2b[其他] 按壓鎖定 鑰匙重設41.44081.4大型2b-
4天~ 1a / 1b[其他] 按壓鎖定 鑰匙重設41.44081.4大型1a1b-
4天~ 1a / 1b[其他] 按壓鎖定 鑰匙重設41.44081.4大型1a1b-
12天~ 2a / 2b[其他] 按壓鎖定 鑰匙重設41.440101.4大型2a2b-
4天~ 1b[其他] 按壓鎖定41.44081.4大型1b-
22天~ 2b[其他] 按壓鎖定41.44081.4大型2b-
22天~ 1a / 1b[其他] 按壓鎖定41.44081.4大型1a1b-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 非發光式緊急停止 形狀 圓頭型 附護套
銘板 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22.3
按鈕顏色 保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8 規格 連接器區塊分離型
燈使用電壓(V) 非發光式 光源種類 非發光式 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767