(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ16 XA系列緊急停止用開關。
【特長】
・φ16 4接點、短體27.9mm的緊急停止用按鈕開關
・採用安全斷開機構,將安全性發揮至極致
・面板深度尺寸,1~4接點皆為27.9mm
・發光式、非發光式深度尺寸皆相同
・備有附1~4主接點(b接點)、1監控接點(a接點)的機型
・可對應2種重設操作方式(按壓鎖定 or 旋轉重設)
・直接開路動作功能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1適用附件K)
・安全鎖定機構(IEC60947-5-5:6.2項)
・保護構造IP65(IEC60529)
・接點為鍍金接點
・按鈕尺寸有φ29(中型)與φ40(大型)2種
・非發光型的按鈕顏色備有「緊急停止用」的2種紅色與「停止用」的灰色(灰色僅有中型按鈕)
・暗紅色(R):孟塞爾色號5R4/12(近似)
・亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)
・UL、c-UL認證品及EN規格適用品
・UL緊急停止類別認證品
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間
即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)
為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)
UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5
型號 |
---|
XA1E-BV411R |
XA1E-BV411RH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 接點構成 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 規格 | 按鈕形狀 | 接點構成詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 非發光式緊急停止 | 1a / 1b | [紅] 紅 | [有] IP65 | 40 | 40 | 48.5 | 3 | 分離型 | 大型 | 主接點1b/監控接點1a | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 1a / 1b | [紅] 亮紅 | [有] IP65 | 40 | 40 | 48.5 | 3 | 分離型 | 大型 | 主接點1b/監控接點1a |
Loading...
形狀 | 圓頭型 | 附護套 | 無 | 銘板 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 焊接端子 | 安裝孔 | φ16.2 | 按鈕動作 | 按壓鎖定or旋轉重設 |
代表規格 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 電流容量 DC30V時(A) | 2 | 接點材質 | 金 |
鎖定裝卸方式 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策