(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ16 XA系列緊急停止用開關

φ16 XA系列緊急停止用開關

φ16 XA系列緊急停止用開關。
【特長】
・φ16 4接點、短體27.9mm的緊急停止用按鈕開關
・採用安全斷開機構,將安全性發揮至極致
・面板深度尺寸,1~4接點皆為27.9mm
・發光式、非發光式深度尺寸皆相同
・備有附1~4主接點(b接點)、1監控接點(a接點)的機型
・可對應2種重設操作方式(按壓鎖定 or 旋轉重設)
・直接開路動作功能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1適用附件K)
・安全鎖定機構(IEC60947-5-5:6.2項)
・保護構造IP65(IEC60529)
・接點為鍍金接點
・按鈕尺寸有φ29(中型)與φ40(大型)2種
・非發光型的按鈕顏色備有「緊急停止用」的2種紅色與「停止用」的灰色(灰色僅有中型按鈕)
・暗紅色(R):孟塞爾色號5R4/12(近似)
・亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)
・UL、c-UL認證品及EN規格適用品
・UL緊急停止類別認證品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

省空間、追求安全的IDEC緊急停止開關
省空間設計與既有產品相比,深度減少約30%,實現小型化
安全設計安全構造,開關在衝擊下發生破損時,主接點會自動OFF(已取得製造專利)

省空間

與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間

φ16 XA系列緊急停止用開關:相關圖像

安全性

風險安全結構
IDEC獨家構造,當開關受到過度力量或因衝擊發生破損時,主接點會自動OFF(IDEC已取得專利)

φ16 XA系列緊急停止用開關:相關圖像

安全規格

φ16 XA系列緊急停止用開關:相關圖像

直接開路動作功能

即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)

φ16 XA系列緊急停止用開關:相關圖像

安全鎖定機構

為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)

φ16 XA系列緊急停止用開關:相關圖像

對應各種安全規格

UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5

型號
XA1E-BV3U01KR
XA1E-BV3U01R
XA1E-BV3U02R
XA1E-BV3U02RH
XA1E-BV301R
XA1E-BV301RH
XA1E-BV302R
XA1E-BV302RH
XA1E-BV303R
XA1E-BV304R
XA1E-BV304RH
XA1E-BV311R
XA1E-BV311RH
XA1E-BV402R
XA1E-BV402RH
XA1E-BV404RH
XA1E-BV411R
XA1E-BV411RH
XA1E-LV301Q4R
XA1E-LV302Q4R
XA1E-LV311Q4R
型號數量折扣標準
出貨日
種類 接點構成 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
規格 按鈕形狀 接點構成詳情
4天~ 非發光式緊急停止1b[紅] 紅[有] IP40292940.15一體型中型主接點1b
4天~ 非發光式緊急停止1b[紅] 紅[有] IP65292940.15一體型中型主接點1b
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 紅[有] IP65292940.15一體型中型主接點2b
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 亮紅[有] IP65292940.15一體型中型主接點2b
4天~ 非發光式緊急停止1b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b
4天~ 非發光式緊急停止1b[紅] 亮紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點2b
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 亮紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點2b
5天~ 非發光式緊急停止3b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點3b
5天~ 非發光式緊急停止4b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點4b
4天~ 非發光式緊急停止4b[紅] 亮紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點4b
4天~ 非發光式緊急停止1a / 1b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b/監控接點1a
4天~ 非發光式緊急停止1a / 1b[紅] 亮紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b/監控接點1a
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 紅[有] IP65404048.53分離型大型主接點2b
4天~ 非發光式緊急停止2b[紅] 亮紅[有] IP65404048.53分離型大型主接點2b
4天~ 非發光式緊急停止4b[紅] 亮紅[有] IP65404048.53分離型大型主接點4b
4天~ 非發光式緊急停止1a / 1b[紅] 紅[有] IP65404048.53分離型大型主接點1b/監控接點1a
4天~ 非發光式緊急停止1a / 1b[紅] 亮紅[有] IP65404048.53分離型大型主接點1b/監控接點1a
4天~ 發光式緊急停止1b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b
4天~ 發光式緊急停止2b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點2b
4天~ 發光式緊急停止1a / 1b[紅] 紅[有] IP6530.429.448.53分離型中型主接點1b/監控接點1a

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓頭型 附護套 銘板
端子形狀 焊接端子 安裝孔 φ16.2 按鈕動作 按壓鎖定or旋轉重設
代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA 電流容量 DC30V時(A) 2 接點材質
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767