(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LW系列蜂鳴器

LW系列蜂鳴器

適用於單一基板的標準型蜂鳴器。
【特長】
・藉由切換內建的滑動開關,可選擇連續音/間歇音(長音)/間歇音(短音)。
・即使密集安裝蜂鳴器,也可以輕鬆裝卸蜂鳴器的驅動部。
・採用鎖定拉桿裝卸式的分離式構造。
・表框形狀有圓形、正方形2種可供選擇。
・端子形狀有焊接兼用插片端子和印刷基板用端子,2種可供選擇。
・備有紅色LED顯示,可與蜂鳴器鳴聲同步閃滅。
【用途】
・可與LW系列控制元件密集安裝。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LW系列 蜂鳴器 φ22(直徑22mm)的規格

LW系列蜂鳴器:相關圖像

圓型LW1Z型的外觀

LW系列蜂鳴器:相關圖像

正方型LW2Z的外觀

LW系列蜂鳴器:相關圖像

LW系列蜂鳴器的尺寸圖 單位:mm

LW系列蜂鳴器:相關圖像

尺寸圖 單位:mm 安裝面板厚度 0.8~6mm

LW系列蜂鳴器:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

LW系列蜂鳴器:相關圖像

印刷基板加工圖 (BOTTOM VIEW) 單位:mm

LW系列蜂鳴器:相關圖像

端子配置圖(BOTTOM VIEW)輸入端子為X1和X2(無+ -極性)。

  • ※決定安裝間距時,請根據配線和作業性。
  • ※出貨時,切換開關的位置為中央斷續音(長)。

額定、性能

額定絕緣電壓AC/DC60V
使用電壓範圍AC/DC6V±10%、AC/DC12~24V±10%
消耗電流DC:7mA、AC:20mA
音壓(at0.1m)連續音、80dB以上(額定電壓時)
音響頻率2kHz±500Hz
斷續次數斷續長:55次/分鐘±10%
斷續短:600次/分鐘±10%
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-25~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%(不可結露)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓充電部與非充電部間:AC1000V、1分鐘
耐振動(耐久、誤動作)5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊(耐久)1000m/s2
湧入電流0.5A (AC/DC6V)、2.5A (AC/DC12~24V)
壽命1000小時以上
保護構造閉鎖型(IP40)
端子形狀焊接兼用插片110端子
印刷基板用端子
重量(約)18g(LW1Z-1X4D型)
品名額定使用電壓使用電壓範圍LED顯示型號(訂購型號)
焊接兼用插片端子印刷基板用端子
圓型
LW1Z型
AC/DC6VAC/DC6V
±10%
LW1Z-1X2LW1Z-1X2V
LW1Z-1X2DLW1Z-1X2DV
AC/DC12~24VAC/DC12~24V
±10%
LW1Z-1X4LW1Z-1X4V
LW1Z-1X4DLW1Z-1X4DV
正方型
LW2Z型
AC/DC6VAC/DC6V
±10%
LW2Z-1X2LW2Z-1X2V
LW2Z-1X2DLW2Z-1X2DV
AC/DC12~24VAC/DC12~24V
±10%
LW2Z-1X4LW2Z-1X4V
LW2Z-1X4DLW2Z-1X4DV
型號
LW1Z-1X4
LW1Z-1X4D
LW2Z-1X4
LW2Z-1X4D
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 長度
(mm)
LED顯示
4天~ 25.925.9
4天~ 25.925.9
4天~ 正方25.825.8
4天~ 正方25.825.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

音量調節 音量(dB) 80 保護功能(IP/防滴等) IP40
尺寸 厚度(mm) 54 額定電壓(V) AC/DC12~24V 端子形狀 焊接兼用插片端子
聲音 連續 / 斷續 音響頻率 2kHz

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767