(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 系列配件 按鈕蓋(突出型按鈕用)

φ30 系列配件 按鈕蓋(突出型按鈕用)

【特長】
・安裝環上有橡膠護蓋包覆,使按鈕開關的防水性更加確實。
・橡膠護蓋內未內建晶片(按鈕)。
・請更換為突出型按鈕開關或突出型晶片使用。
・耐油性也相當優異。
・・使用環境溫度:-5~+60℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
按鈕蓋突出型按鈕用橡膠製
(丁腈類)
顏色型號-
OC-11B1個
OC-11R
OC-11G
OC-11Y

尺寸圖

φ30系列配件 按鈕蓋(突出型按鈕用)尺寸圖
型號
OC-11B
OC-11G
OC-11R
OC-11Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
4天~
4天~
4天~
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 突出型按鈕用 適用 EC1A型/φ30系列 材質(本體) 橡膠製(丁腈系)
使用環境溫度(℃) -5~+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767