(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HS5型安全開關 致動器

HS5型安全開關 致動器

【特色】使用專用致動器以防止無效化。【規格】適用:HS5B型/HS5D型/HS5E(-K)型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HS9Z-A5P
HS9Z-A52
HS9Z-A52A
HS9Z-A55
型號數量折扣標準
出貨日
規格 特徵
4天~ 插頭型
4天~ L型
4天~ L型附緩衝橡膠
4天~ 水平/垂直可動附樹脂擋塊

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用用途 安全開關 適用 HS5D型 / HS5B型 / HS5E(-K)型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767