(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ30XN系列緊急停止用開關
【特長】
・機型豐富的φ30緊急停止用開關。
・還有鎖定時可使用掛鎖上鎖的對應掛鎖型或設計性優異的平面鑲嵌框型等。
・備有對應掛鎖型、平面鑲嵌框型、φ60特大型按鈕、發光式與連動發光式等多種產品以供選擇。
・搭載與φ16XA/φ22XW系列共通的安全斷開機構與風險安全結構,安全性優異。
・當然,也符合直接開路動作功能及安全鎖定機構等緊急停止用開關所要求的規格要件。
・4接點發光式,且為面板深度47.7mm(平面鑲嵌框型:60.4mm、掛鎖:61.4mm)的短體尺寸。
・對應掛鎖型可在鎖定(主接點OFF)的狀態下,以掛鎖上鎖。
・只要與輔助工具併用(搭扣:HASP),最多可加上20個掛鎖(合計重量1500g)。
・上鎖部為堅固的鋁壓鑄。
・接點為鍍金銀接點。
・非發光型的按鈕顏色,備有2種緊急停止用的紅色。
・暗紅色(R):孟塞爾色號5R4/12(近似)。
・亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)。
・UL緊急停止類別認證品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XN1E-BV422MRH
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間
即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)
為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)
UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5
型號 |
---|
XN1E-BV422MRH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | LED連動 | 附防觸電護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2a / 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | [紅] 亮紅 | [有] IP65 | CE / UL / TUV / CCC | 40 | 40 | 80.7 | 樹脂表框型 | 大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b/監控接點2a | × | ○ |
Loading...
形狀 | 圓頭型 | 附護套 | 無 | 銘板 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
端子形狀 | 螺絲端子 | 安裝孔 | φ30.5 | 電流容量 AC125V時(A) | 5 |
電流容量 DC30V時(A) | 2 | 接點材質 | 銀鍍金 | 鎖定裝卸方式 | 無 |
備註 | 保護功能:IP65(面板前面) |
φ30 XN系列緊急停止用按鈕開關的型號XN1E-BV422MRH頁面。
記載關於型號XN1E-BV422MRH之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XN1E-BV402MR |
XN1E-BV402MRH |
XN1E-BV404MR |
XN1E-BV502MFR |
XN1E-BV502MR |
XN1E-BV502MRH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 | 接點構成詳情 | LED連動 | 附防觸電護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | - | [有] IP65 | CCC / TUV / CE / UL | 40 | 40 | 80.7 | 樹脂表框型 | 大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | ○ | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | [紅] 亮紅 | [有] IP65 | CCC / TUV / CE / UL | 40 | 40 | 80.7 | 樹脂表框型 | 大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | ○ | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 4b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | - | [有] IP65 | CCC / TUV / CE / UL | 40 | 40 | 80.7 | 樹脂表框型 | 大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點4b | × | ○ | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | - | [有] IP65/20 | CCC / TUV / CE / UL | 60 | 60 | 80.7 | 樹脂表框型 | 特大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | × | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | - | [有] IP65 | CCC / TUV / CE / UL | 60 | 60 | 80.7 | 樹脂表框型 | 特大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | ○ | ||
4天~ | 非發光式緊急停止 | 2b | [其他] 按壓鎖定or旋轉重設 | [紅] 亮紅 | [有] IP65 | CCC / TUV / CE / UL | 60 | 60 | 80.7 | 樹脂表框型 | 特大型 | 非發光式 | 非發光式 | 主接點2b | × | ○ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策