(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ30 XN系列緊急停止用按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

φ30 XN系列緊急停止用按鈕開關

φ30XN系列緊急停止用開關
【特長】
・機型豐富的φ30緊急停止用開關。
・還有鎖定時可使用掛鎖上鎖的對應掛鎖型或設計性優異的平面鑲嵌框型等。
・備有對應掛鎖型、平面鑲嵌框型、φ60特大型按鈕、發光式與連動發光式等多種產品以供選擇。
・搭載與φ16XA/φ22XW系列共通的安全斷開機構與風險安全結構,安全性優異。
・當然,也符合直接開路動作功能及安全鎖定機構等緊急停止用開關所要求的規格要件。
・4接點發光式,且為面板深度47.7mm(平面鑲嵌框型:60.4mm、掛鎖:61.4mm)的短體尺寸。
・對應掛鎖型可在鎖定(主接點OFF)的狀態下,以掛鎖上鎖。
・只要與輔助工具併用(搭扣:HASP),最多可加上20個掛鎖(合計重量1500g)。
・上鎖部為堅固的鋁壓鑄。
・接點為鍍金銀接點。
・非發光型的按鈕顏色,備有2種緊急停止用的紅色。
・暗紅色(R):孟塞爾色號5R4/12(近似)。
・亮紅色(RH):孟塞爾色號7.5R4.5/14(近似)。
・UL緊急停止類別認證品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XN4E-TL412Q4MR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

省空間、追求安全的IDEC緊急停止開關
省空間設計與既有產品相比,深度減少約30%,實現小型化
安全設計安全構造,開關在衝擊下發生破損時,主接點會自動OFF(已取得製造專利)

省空間

與既有產品相比,深度減少約30%,可省空間

φ30 XN系列緊急停止用開關:相關圖像

安全性

風險安全結構
IDEC獨家構造,當開關受到過度力量或因衝擊發生破損時,主接點會自動OFF(IDEC已取得專利)

φ30 XN系列緊急停止用開關:相關圖像

安全規格

直接開路動作功能

即使接點已進行焊接,按壓按鈕的力道仍可直接拔離接點,即可確實遮斷電路。
(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1 適用附件K)

φ30 XN系列緊急停止用開關:相關圖像

安全鎖定機構

為防止意外突然啟動,將操作部閂扣與接點同時斷開。
(IEC60947-5-5 : 6.2項)

φ30 XN系列緊急停止用開關:相關圖像

對應各種安全規格

UL、c-UL認證產品及EN規格適用產品、UL緊急停止類別認證產品
UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5

型號
XN4E-TL412Q4MR
型號數量折扣標準
出貨日
種類 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 LED連動 附防觸電護蓋
4天~ 發光式緊急停止1a / 2b按壓鎖定/旋轉重設-[有] IP65CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA4444104.4對應掛鎖型大型AC/DC24VLED主接點2b/監控接點1a

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓頭型 附護套 銘板
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ30.5 電流容量 AC125V時(A) 5
電流容量 DC30V時(A) 2 接點材質 銀鍍金 鎖定裝卸方式
備註 保護功能:IP65(面板前面)

φ30 XN系列緊急停止用按鈕開關的型號XN4E-TL412Q4MR頁面。
記載關於型號XN4E-TL412Q4MR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XN1E-BV401MFR
XN1E-BV401MR
XN1E-BV402MFR
XN1E-BV402MR
XN1E-BV402MRH
XN1E-BV404MR
型號數量折扣標準
出貨日
種類 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
光源種類 接點構成詳情 LED連動 附防觸電護蓋
4天~ 非發光式緊急停止1b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設-[有] IP65/20CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點1b××
4天~ 非發光式緊急停止1b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設-[有] IP65CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點1b×
4天~ 非發光式緊急停止2b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設-[有] IP65/20CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點2b××
4天~ 非發光式緊急停止2b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設-[有] IP65CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點2b×
4天~ 非發光式緊急停止2b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設[紅] 亮紅[有] IP65CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點2b×
4天~ 非發光式緊急停止4b[其他] 按壓鎖定or旋轉重設-[有] IP65CCC / TUV / CE / UL404080.7樹脂表框型大型非發光式非發光式主接點4b×

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767