(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
注重操作性、安全性、耐環境性設計的小型控制器元件。
【特長】
・採用鎖定拉桿裝卸式的分離式構造
・採用以拇指或戴厚手套皆可作業的Φ24(直徑24mm)尺寸(表框)
・提高操作荷重與長行程,可防止誤動作並提升安全性
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件
・耐振動及衝擊的牢固構造,具保護構造IP65的耐環境性優異的設計
・取得UL、CSA認證、EN(歐洲)規格適用產品(EN60947-5-1、TÜV萊茵集團認證)
【用途】
・對應工作機械等較困難的用途
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HA2L-M1C14Y
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
圓型HA1B-︎□1型的外觀
正方型HA2B-□︎1的外觀
小型控制元件的尺寸圖 單位:mm
小型控制元件的尺寸圖 單位:mm
小型控制元件尺寸圖 單位:mm
小型控制元件尺寸圖 單位:mm
安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm(大型為35mm以上)
印刷基板用端子型 單位:mm
端子配置(TOP)※附1c接點僅限右側端子
型號 |
---|
HA2L-M1C14Y |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 發光鏡頭型 | 附保護板 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 特徵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | 黃 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 無 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 無 |
Loading...
附護套 | 無 | 安裝孔 | φ16.2 | 保護功能(耐環境性) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
鎖定裝卸方式 | 有 |
H6系列 按鈕開關的型號HA2L-M1C14Y頁面。
記載關於型號HA2L-M1C14Y之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HA1B-M1C1R |
HA1B-M1C1W |
HA1B-M1C1Y |
HA2L-M1C24G |
HA4B-M1C1VLW |
HA4L-M1C14G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 端子形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC125V時 (A) | 電流容量 DC30V時 (A) | 發光鏡頭型 | 附保護板 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 接點材質 | 光源種類 | 特徵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [紅] 紅 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 無 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 無 | ||
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [白] 白 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 無 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 無 | ||
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | 黃 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 無 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 無 | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 2c | 瞬時型 | [綠] 綠 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 無 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 無 | ||
4天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 方 | [其他] 印刷基板端子 | 1c | 瞬時型 | [白] 乳白 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 52.5 | 0.1 | 0.1 | ○ | 附4方向保護板 | 平面型 | 非發光式 | 金 | 非發光式 | 無 | ||
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 方 | 焊接端子/插片端子 | 1c | 瞬時型 | [綠] 綠 | UL / CE / TUV / CSA / CCC | 24 | 24 | 56 | 0.1 | 0.1 | × | 附4方向保護板 | 平面型 | AC/DC24 | 金 | LED | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策