(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

緊急停止用按鈕開關 IP20用保護蓋【包裝數為2】

PUSH-BUTTON SWITCH

緊急停止用按鈕開關 IP20用保護蓋

緊急停止用按鈕開關 IP20用保護蓋。

【特長】
・黑色。
・螺絲端子型IP20用。
・僅限單線使用。
・此外,保護蓋不可取下。
・附防觸電護蓋,可在變更為IP20規格時使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XW9Z-VL2MFPN02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
IP20用保護蓋聚醯胺
樹脂
XW9Z-VL2MFPN021包
(同種類2個裝)
型號
XW9Z-VL2MFPN02
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為2

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 螺絲端子型IP20用 特徵 手指保護套構造 適用 XW系列/ XN系列
材質(本體) 聚醯胺樹脂 顏色 包裝數量(個) 2
備註 僅可使用單線。

緊急停止用按鈕開關 IP20用保護蓋的型號XW9Z-VL2MFPN02頁面。
記載關於型號XW9Z-VL2MFPN02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767