(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 緊急停止按鈕開關銘板

φ22 緊急停止按鈕開關銘板

【特長】
・φ22 HW/XW系列 緊急停止按鈕開關銘板

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名文字規格型號最小訂購數量材質底色文字顏色
大型(φ40)
按鈕用銘板
素面HWAV-01個聚醯胺樹脂黃色黑色
特大型(φ60)
按鈕用銘板
素面HWAV5-01個PBT樹脂
EMERGENCY STOPHWAV5-27
緊急停止HWAV5-J27

尺寸圖

大型(φ40)按鈕用銘板
特大型(φ60)按鈕用銘板
φ22 緊急停止按鈕開關 銘板 特大型(Φ60)按鈕用銘板尺寸圖

使用銘板時的安裝面板厚度為:0.8~4.5mm

φ22 緊急停止按鈕開關 銘板 大型(φ40)按鈕用銘板尺寸圖

使用銘板時的安裝面板厚度為:0.8~4mm

型號
HWAV5-0
HWAV5-27
HWAV5-J27
型號數量折扣標準
出貨日
文字規格
4天~ 素面
4天~ EMERGENCY STOP
4天~ 緊急停止

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 特大型(φ60)按鈕用 適用 XW系列 材質(本體) PBT樹脂
顏色 厚度(mm) 2.3 備註 使用銘板時的安裝面板厚度:0.8~4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767