(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Φ22 TW系列 按鈕開關 (型號表)

PUSH-BUTTON SWITCH

Φ22 TW系列 按鈕開關

【特長】
・注重耐環境性的一體型、HeavyType(重型)
・採用手指保護構造的SS端子
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALW22611DG

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

保護構造

元件IEC 60529JIS C 0920NECA C 4520
AXXX
(型號的開頭記號為"A"的元件)
按鈕開關
附圓燈罩指示燈
發光按鈕
選擇開關
IP65防噴流型防噴流型
防油型
發光選擇開關
鑰匙操作型按鈕開關
鑰匙重設型按鈕開關
鑰匙操作型選擇開關
IP54防濺型防濺型
防油型
UXXX
(型號的開頭記號為"U"的元件)
附方型燈罩指示燈IP40-閉鎖型
註1)因附方型燈罩指示燈安裝了防水燈罩(另售、型號APW00LN),具有與附圓燈罩指示燈有同等的保護構造。
註2)(3S)適用於附圓燈罩指示燈。

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH℃(不可結露)
保存環境濕度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以下(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V、1分鐘
(但,直射式發光元件為AC2000V、1分鐘)
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性按鈕開關、發光按鈕開關
瞬時型・・・・・・・500萬次以上
其他動作型・・・・・・50萬次以上
選擇開關・・・・・50萬次以上
發光選擇開關・・・50萬次以上
電氣耐久性按鈕開關・・・・・50萬次以上
發光按鈕開關・・・50萬次以上(註1)
選擇開關・・・・・50萬次以上 (註2)
(註1) 開關頻率1800次/時,以使用率40%開關。
(註2) 開關頻率1200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)68g(ABW122型)
33g(APW122D型)
89g(ALW22222D型)
68g(ASW222型)
107g(ASW2K22型)
90g(ASLW22222D型)
95g(APW126D型)

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ALW22611DG
型號數量折扣標準
出貨日
種類 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情 TRUSCO代碼
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型[綠] 綠41.429.699圓型、突出型AC200/220LED1a1b-

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22.3
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 電流容量 AC110V時(A) 10
電流容量 DC24V時(A) 8 鎖定裝卸方式 特徵
鑰匙編號(No)

Φ22 TW系列 按鈕開關的型號ALW22611DG頁面。
記載關於型號ALW22611DG之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ABFW210R
ABFW210S
ABFW210Y
ALW22611DR
ALW22611DW
ALW22611DY
型號數量折扣標準
出貨日
種類 附護套 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
按鈕形狀 燈使用電壓
(V)
接點材質 光源種類 接點構成詳情 TRUSCO代碼
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[有] 附全護圈1a瞬時型[紅] 紅41.43069.2圓型、突出型非發光式非發光式1a-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[有] 附全護圈1a瞬時型41.43069.2圓型、突出型非發光式非發光式1a-
4天~ [非發光式按鈕] 非發光式按鈕[有] 附全護圈1a瞬時型41.43069.2圓型、突出型非發光式非發光式1a-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型[紅] 紅41.429.699圓型、突出型AC200/220LED1a1b-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型[白] 乳白41.429.699圓型、突出型AC200/220LED1a1b-
4天~ [發光式按鈕] 發光式按鈕1a / 1b瞬時型41.429.699圓型、突出型AC200/220LED1a1b-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767