MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
控制零件
開關
按鈕
LW系列 按鈕開關
篩選條件
清除全部選項
種類
發光式按鈕
發光式按鈕
非發光式按鈕
非發光式按鈕
形狀
圓
方
顯示圖片
端子形狀
螺絲端子
焊接端子/插片端子
其他
印刷基板端子
接點構成
1c
2c
按鈕動作
瞬時型
交替型
按鈕顏色
紅
紅
藍
綠
綠
黃
白
白
黑
燈(琥珀色)
尺寸 縱向(mm)
25.8
30
尺寸 寬度(mm)
25.8
26.5
30
尺寸 深度(mm)
50.4
50.5
54
54.1
57.6
62
62.5
66.1
顯示所有選項(8)
電流容量 AC125V時(A)
0.1
3
電流容量 DC30V時(A)
0.1
2
按鈕形狀
大型
平面型
突出型
燈使用電壓(V)
AC/DC6
AC/DC24
非發光式
接點材質
金
銀
光源種類
LED
非發光式
接點構成詳情
1c
2c
出貨日
全選
3天以内
IDEC
LW系列 按鈕開關
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄