(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
面板前面表框高2.5mm的平面設計。面板深度39.9mm的短體型。第三代安全構造。
【特長】
・板裁切尺寸是符合國際規格IEC60947-5-1的Φ22.3mm
・按鈕開關的操作行程為3.5mm,實現了使用便利性與追求確實性的操作感
・表框顏色備有黑色與金屬色2種
・透過追加2段連接器區塊,也備有4接點的豐富接點構成
・b接點(NC接點)由直接開路動作功能確實遮斷。特別是附鑰匙的選擇開關,由於可通過切換模式確保安全性,因此更容易構建系統
・附鑰匙選擇開關,備有7種鑰匙數字
・接點額定最大10A
・連接器元件的拆卸採用鎖定拉桿2個動作方式,且擋板一體型提升安全性(第三代的安全構造)
・端子部採用一體型端子護蓋的「手指保護 構造」,並具備IP20的防觸電構造
・面板前面的保護構造,在安裝防塵蓋時可對應IP66/67、UL Type 4X
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CW4L-M1E20Q4G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※交替型無論是非發光型或發光型最大都只有2接點。
與使用本公司既有機型時相比,面板深度變小,有助於省空間化。
(與本公司既有機型φ22HW系列發光按鈕開關:AC100V.2接點比較)
端子部採用端子護蓋一體型的手指保護構造。
端子部保護構造:IP20可防觸電。
型號 |
---|
CW4L-M1E20Q4G |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 尺寸 深度 (mm) | 規格 | 按鈕形狀 | 燈使用電壓 (V) | 光源種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 2a | 瞬時型 | [綠] 綠 | 42.4 | 表框顏色:金屬色 | 圓型平面型 | AC/DC24 | LED |
Loading...
形狀 | 圓 | 附護套 | 無 | 端子形狀 | 螺絲端子 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔 | φ22.3 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | CE / UL / CUL / CCC / CSA |
尺寸 縱向(mm) | 41.4 | 尺寸 寬度(mm) | 30 | 電流容量 DC24V時(A) | 4 |
電流容量 AC120V時(A) | 5 | 接點材質 | 銀 | 鎖定裝卸方式 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策